Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Remote asset monitoring impulsado por ANYbotics

AnyBotics, líder mundial en soluciones de inspección robótica impulsadas por la IA, aborda los desafíos críticos del sector en materia de seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Diseñados para entornos industriales exigentes, los robots AnyMal de AnyBotics destacan en las operaciones autónomas, la movilidad avanzada y la recopilación de datos en tiempo real, lo que los hace ideales para las inspecciones de rutina, las operaciones remotas o las tareas de mantenimiento predictivo. Con la confianza de cientos de líderes de la industria de la energía, la energía, los metales, la minería y los productos químicos de todo el mundo, AnyBotics tiene como objetivo aumentar la fuerza laboral industrial con robots autónomos, abordar la escasez de mano de obra y mantener a los trabajadores fuera de peligro. AnyBotics ha estado dando forma al futuro de la automatización industrial desde 2009 con oficinas en Zúrich y San Francisco.

¿Por qué Aumentar el conocimiento de la situación en lugares remotos?

-Cualquier mal se puede teleoperar mediante los comandos del joystick o mediante los comandos de «Ir al punto de inspección»
-Un clic en el mapa del software lleva a AnyMAL a una ubicación específica (ir al punto de inspección)
-Control total de la postura corporal y la orientación de la carga útil de inspección - Gire AnyMal con precisión para ver entornos ocultos y ocluidos
-Autonomía de 90 minutos entre recargas
-IP67: operaciones interiores y exteriores

Ventajas

  • Ahorre gastos de transporte
  • Minimice los frecuentes viajes en alta mar
  • Minimice la exposición de los empleados a los riesgos de salud, seguridad y medio ambiente
  • Apoyar el cambio a las operaciones remotas
  • Minimice el riesgo con un robot laboral disponible in situ, 24 horas al día, 7 días a la semana
  • Precondición para una planta inteligente basada en datos
  • Elimine los errores humanos
  • Optimice la estrategia de mantenimiento y el inventario de piezas de recambio mediante un mejor conocimiento de los activos

Explora los recursos y los productos relacionados