Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

antrumX impulsado por Antrum

Antrum ofrece un enfoque revolucionario de la DCV mediante la monitorización central del aire para garantizar el máximo flujo de aire cuando se necesita y ahorrar energía cuando no lo es. Nunca ha sido tan fácil equilibrar la seguridad y el ahorro de energía, ni ha sido más gratificante para sus resultados.

¿Por qué Supervisión centralizada del flujo de aire para mayor seguridad y ahorro de energía?

Los cambios de aire son fundamentales para la salud y la seguridad del edificio. La eficiencia energética es esencial para sus resultados. Con Antrum, no tiene que elegir entre ellos. Nuestro sistema centralizado de monitorización del aire ofrece un flujo de aire máximo cuando se necesita y ahorra energía cuando no lo es. Utiliza un solo dispositivo para supervisar varios contaminantes en hasta 15 espacios y compararlos todos con un canal de referencia para lograr un verdadero control diferencial.

Ventajas

  • Seguridad mejorada: mejora la seguridad al medir directamente los contaminantes de las habitaciones y aislarlos de los contaminantes del aire de suministro. Antrum alerta automáticamente al BMS cuando se superan los umbrales, lo que permite una ventilación optimizada que reduce el riesgo de exposición y evita la acumulación y la acumulación de contaminantes.
  • Ahorro de energía: muchos centros de investigación obtienen una amortización mínima de dos años con Antrum. Al reducir la ventilación innecesaria, las instalaciones consumen menos energía y reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Mantenimiento simplificado: Antrum reduce el coste total de propiedad entre un 45 y un 60% en 20 años. Nuestra solución utiliza el 6% de los dispositivos que requieren los sensores de pared tradicionales, utiliza una pieza móvil y permite la calibración de hasta 16 espacios en menos de 60 segundos, lo que simplifica considerablemente el mantenimiento.
  • Reducción de gastos de capital: Antrum ofrece un rendimiento superior al 50% del coste de las soluciones de la competencia. También permite la diversidad de los gases de escape de los laboratorios, lo que ayuda a los usuarios finales a reducir los gastos iniciales de capital en equipos mecánicos.
  • Mejor toma de decisiones: Antrum proporciona una visualización e interpretación claras de los datos de ventilación al convertir la información compleja sobre ventilación en información práctica que permite a los equipos de las instalaciones equilibrar la seguridad y el ahorro de energía con confianza.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Científico que trabaja en el laboratorio

La empresa de investigación biomédica se asocia con Antrum

Una importante empresa de investigación biomédica estaba ejecutando un proyecto de mejora de inquilinos en un edificio de ciencias de la vida existente en California y tenía que cumplir con el Código de Energía del estado, título 24.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Control de la demanda de ventilación en la producción farmacéutica

Como parte de un nuevo centro de acabado, la empresa desplegó AntrumX® con su sistema de control de laboratorio VAV en espacios críticos. Junto con AntrumEye®, el sistema monitorizó 10 000 pies cuadrados, proporcionó datos sobre la calidad del aire en tiempo real y logró reducir un 40% la demanda de ventilación sin comprometer la seguridad.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados