Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Allorado Gateway impulsado por ALLORADO

Allorado is a software company that enables users to easily enrich their building or factory with a myriad of LoRa sensors, making LoRa more accessible and easier to use than ever before.

Meet the Allorado Gateway:
• Enables effortless LoRa communication
• Plug and play LoRa to BACnet, Modbus, KNX & MQTT
• A limitless toolbox thanks to NodeRED

¿Por qué Allorado Gateway?

Allorado es la pasarela LoRa de próxima generación que permite a los usuarios complementar fácilmente las instalaciones de sus edificios actuales con datos de los sensores LoRa. La idea de Allorado se hizo realidad como solución a un problema común. Aunque LoRa es un protocolo inalámbrico seguro y de largo alcance mantenido por LoRa Alliance, no estandariza los datos que envían los dispositivos como lo hacen los protocolos como lo hacen los protocolos KNX. El Allorado Gateway resuelve esto decodificando cuidadosamente los bits y bytes enviados desde la red LoRa a telegramas que otras instalaciones (KNX, BACnet, Modbus y más) puedan entender.
- Flexibilidad total: conecte sus sensores LoRa a sus sistemas de supervisión y automatización mediante protocolos como MQTT, BACnet, Modbus y KNX o a plataformas en la nube.
- Integración rápida: configure sus dispositivos en unos pocos pasos con una interfaz web intuitiva y soporte para NodeRed.
- Amplia compatibilidad: ya es compatible con 310 sensores y se pueden añadir más a la biblioteca bajo petición.

topologie.png

Ventajas

  • Todos los datos permanecen en las instalaciones, no en la nube ni a través de un proveedor
  • Integración rápida con otros sistemas, sin depender del proveedor
  • Cuota única, adición de decodificadores incluida en el precio
  • Fácil de configurar, soporte local disponible
  • Soporta muchos protocolos y decodificadores (+300)

Funcionalidades destacadas