¿Por qué Control de potencia SCR para aplicaciones de calefacción exigentes.?
La Thyro-PX ofrece un control de potencia SCR modular y preciso para la calefacción industrial de alta demanda. Soporta voltajes de hasta 1000 V y corrientes de hasta 5000 A en cargas monofásicas, duales y trifásicas. Con modos de disparo avanzados, interfaces flexibles y una precisión excelente, garantiza un rendimiento repetible, un uso eficiente de la energía y una integración perfecta en los sistemas de automatización modernos.