Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Glass temperature measurement for precision process control impulsado por ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy ayuda a los clientes a hacer que sus aplicaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético, a reducir su huella de carbono mediante soluciones energéticas eficientes y a optimizar el consumo total de energía. La completa oferta de hardware de Advanced Energy (soluciones de alimentación, control y medición) también incluye soluciones de software para optimizar los procesos de fabricación, el mantenimiento predictivo y las contramedidas, incluida la integración con software de control de procesos de nivel superior.

¿Por qué Medición precisa de la temperatura del vidrio?

La serie IN 6/78 de Impac proporciona una medición precisa de la temperatura sin contacto para los procesos de fabricación de vidrio. Diseñado para entornos difíciles, ayuda a los fabricantes a mejorar el control de los procesos, mantener la calidad de los productos, optimizar el consumo de energía y apoyar una producción uniforme mediante una monitorización fiable de la temperatura.

Advanced Energy Impact IN 6/78

Ventajas

  • Control de temperatura fiable
    Las mediciones precisas de temperatura ayudan a los operadores a mantener unas condiciones de proceso óptimas y a respaldar la consistencia del producto.
  • Mejora de la calidad del producto
    Los datos térmicos fiables ayudan a reducir la variabilidad del proceso y permiten obtener resultados de fabricación de vidrio consistentes.
  • Mejora de la eficiencia del proceso
    La monitorización continua de la temperatura permite a los operadores optimizar los procesos de producción y mejorar el rendimiento operativo.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Control de procesos de vidrio

Un fabricante de vidrio implementó la serie IN 6/78 para supervisar las temperaturas del proceso en tiempo real. La medición precisa de la temperatura mejoró el control del proceso, respaldó la calidad del producto y ayudó a mantener condiciones de producción estables.