Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner impulsado por Additive Marking

Additive Marking es su socio experto para la trazabilidad total de los componentes y los productos. EXTREMO A EXTREMO. Nuestro paquete de software incluye enormes velocidades de decodificación en el escaneo de códigos de barras con «DPM Scan Pro», serialización automática de códigos 2D para etiquetarlos, marcarlos con láser o incluso imprimirlos en 3D y una de las plataformas más sofisticadas para crear, gestionar y compartir pasaportes de productos digitales. Muy impulsados por las API, eliminamos los silos de datos, automatizamos los flujos de trabajo y garantizamos el cumplimiento. Todos los módulos están diseñados para una integración flexible y personalizada, por ejemplo, para interactuar con los sistemas ERP y MES. Con más de 39 años de experiencia combinada en fabricación aditiva, también ofrecemos consultoría y formación a medida para lograr la transparencia, la eficiencia y el valor en toda su cadena de suministro digital.

¿Por qué Escaneo inteligente de códigos de barras en entornos de producción industrial?

El DPM Scan Pro está diseñado para los directores de calidad, los ingenieros de producción y los profesionales de logística de los entornos de fabricación que requieren una trazabilidad de los componentes precisa y en tiempo real.
Los escáneres de códigos de barras tradicionales suelen tener problemas con el marcado directo de piezas (DPM) en superficies complejas, lo que provoca lagunas de datos, errores manuales e ineficiencias en los flujos de trabajo de trazabilidad.
DPM Scan Pro lo resuelve proporcionando una aplicación para iOS y Android de alto rendimiento optimizada para escanear códigos DPM con dispositivos móviles. Se integra a la perfección en los sistemas ERP/MES y permite un acceso instantáneo a los datos serializados de las piezas, los pasaportes digitales de los productos y el seguimiento en tiempo real.
El valor para el cliente se mide mediante la reducción de los errores de escaneo, la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo, la integración perfecta de los datos y la mejora de la trazabilidad de los productos en toda la cadena de suministro.

Detalles del producto en las pantallas del portátil y del teléfono

Ventajas

  • Escaneo DPM preciso y fiable: optimizado para superficies y entornos difíciles, el DPM Scan Pro garantiza un escaneado uniforme y de alta precisión del marcado directo de las piezas con teléfonos inteligentes y tabletas móviles estándar.
  • Integración de sistemas perfecta: la aplicación se integra sin esfuerzo con el ERP, el MES y otros sistemas de trazabilidad mediante la API, lo que permite el flujo de datos en tiempo real y elimina los errores de entrada manual de datos. Incluso se puede integrar como un escáner de códigos de barras habitual emulando un teclado.
  • Mejora de la trazabilidad y la eficiencia del flujo de trabajo: admite la serialización de piezas, las actualizaciones de estado y el acceso al pasaporte digital de productos, lo que agiliza las operaciones, mejora el cumplimiento y permite una trazabilidad total de principio a fin. Con solo escanear, los usuarios pueden llamar a servicios externos, como Verified by GS1.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Simplificación del seguimiento de componentes a nivel de taller

En muchos entornos de fabricación automotriz, aeroespacial y electrónica, los componentes se marcan directamente con DPM para garantizar la identificación y la trazabilidad permanentes. Estas marcas son muy difíciles de escanear con los lectores de códigos de barras estándar, especialmente con poca luz o en superficies rugosas.