¿Por qué TDLAS + SHS con calefacción extractiva para tuberías de gas estrechas y resistentes?
Desafío
La gama de analizadores TDLAS de Siemens está diseñada in situ. Si bien las instalaciones in situ tienen ventajas específicas, hay aplicaciones que necesitan una solución extractiva, por ejemplo:
• Los oleoductos tienen un diámetro más pequeño, lo que no puede ofrecer una longitud de recorrido suficiente
• Temperaturas más altas o una carga de polvo muy pesada, etc.
• Vibraciones e impurezas
• La industria del automóvil, las pruebas de escape de motores necesitan soluciones extractivas
Solución
• Una solución extractiva con un diseño de celda de muestra calentada de varios tipos de MOC
• En algunos casos, un SHS primario adecuado para eliminar impurezas como el alquitrán, la naftalina, los aerosoles, etc.
• A veces, línea de devolución para procesar, donde ahora se permite la ventilación
Valor para el cliente
• Cumplir con los requisitos de medición críticos, donde la tecnología TDLAS es más adecuada
• Talleres de conversión de plantas siderúrgicas, gases de escape de motores, complejo petroquímico para medir gases corrosivos