¿Por qué Un emblema inteligente de Abeeway con botón de pánico?
El Abeeway Smart Badge combina las tecnologías de geolocalización GNSS multiconstelación, GPS de bajo consumo, Wi-Fi Sniffer y BLE y LoRaWAN® TDoA, que permiten una geolocalización perfecta en interiores y exteriores. Este dispositivo es ideal para rastrear contactos, notificar zonas y supervisar la seguridad y la protección de la fuerza laboral. Cuenta con un botón de pánico/SOS que se puede personalizar. Además, una función de zonificación local es capaz de señalar las zonas de peligro con un timbre de 96 dBA.