Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device impulsado por Actility

Atility, como coinventora de la tecnología LoRaWAN® y miembro fundador de la LoRa Alliance, es líder mundial en redes de largo alcance y área amplia (LoRaWAN) para el Internet de las Cosas (IoT). Atility ofrece soluciones de conectividad de nivel industrial que permiten una comunicación eficaz y fiable entre los dispositivos de IoT. La tecnología de Actility permite a los dispositivos transmitir datos a largas distancias con un consumo de energía mínimo, lo que la hace ideal para varias aplicaciones, como el seguimiento de activos.
Abeeway, la filial de Actility, se centra en las soluciones de geolocalización para rastrear objetos, personas o animales, en interiores y exteriores, incluidas las zonas Atex.

¿Por qué Combo Tracker (LTE-M, NB-IoT) y LoRaWAN®?

El rastreador compacto Abeeway Combo, con un formato robusto (IK08, IP68), es un rastreador móvil multimodo (LTE-M, NB-IoT) y LoRaWAN® muy versátil con sensores integrados. Combina acelerómetro, GNSS multiconstelación, GPS de bajo consumo, Wi-Fi Sniffer y tecnologías de geolocalización BLE y LoRa® TDoA, que permiten una geolocalización precisa en interiores y exteriores.

Combotracker

Ventajas

  • Geofencing
  • Iniciar y finalizar el seguimiento del movimiento
  • Detección de BLE alrededor del rastreador
  • Compatible con la ubicación inteligente de Quuppa (requiere la infraestructura de Quuppa)
  • Seguimiento perfecto en interiores y exteriores

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

Conectividad LTE-M y/o NB-IoT y/o Lorawan