Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

SPC intruder detection impulsado por acre security

acre security es líder mundial en el suministro de soluciones de seguridad física y digital. Mantener a su personal, sus instalaciones y sus datos seguros es tan importante para ellos como para usted. Acre protege sus valiosos activos con una cartera única de soluciones en la nube, locales e híbridas. Acceda a la combinación perfecta de soluciones de control de acceso, gestión de visitantes, intrusión, lugar de trabajo, transmisión y conectividad para satisfacer sus necesidades, todas alojadas de la manera que más le convenga. Al trabajar en una variedad de mercados verticales, Acre da a los clientes la tranquilidad de que sus datos, oficinas y empleados permanecerán seguros.

¿Por qué Sistema de alarma contra intrusos?

-Los sistemas de alarma contra intrusos SPC ofrecen una seguridad preparada para la nube y preparada para el futuro con hasta 512 zonas programables
-Soporta varios idiomas, comunicaciones bidireccionales y acceso seguro a través de SPC Connect
-Compatible con dispositivos inalámbricos, cuenta con un sistema de comunicación multitrayecto y certificaciones completas
-El panel de control viene con una amplia gama de accesorios y detectores fiables

descripción de la imagen

Ventajas

  • Ofrece servicios mejorados basados en la nube
  • Soporta instalaciones inalámbricas
  • Máxima flexibilidad a través de zonas y controles programables
  • El sistema está preparado para el futuro, con espacio para mejoras, admite varios idiomas y permite un acceso seguro para una gestión completa
  • Es compatible con una amplia gama de dispositivos y cuenta con amplias certificaciones, lo que lo convierte en una opción fiable para sus necesidades de seguridad

Explora los recursos y los productos relacionados