¿Por qué Ingeniería sostenible con una I+D más rápida?
-Servicios de datos de ingeniería: digitalizaremos sus datos de ingeniería y productos, integraremos todas sus fuentes de datos, implementaremos una nueva gobernanza de datos y ayudaremos a gestionar la información.
-Doble e hilo digitales con todo su valor: lo ayudaremos a crear gemelos digitales con todo su valor y, a continuación, a combinarlos con la IA para ofrecer I+D, ingeniería y PLM de próxima generación impulsados por algoritmos.
Ventajas
- Puede ayudar a acelerar su I+D
- Reducción del 5 al 70% en el tiempo de creación de prototipos y pruebas
- Reducción del 20 al 40% en el tiempo total de comercialización
- Reducción del 15 al 30% de los costes de I+D
- Reducción del coste de material entre un 5 y un 15%
Explora los recursos y los productos relacionados
Información y recursos adicionales
Requisitos previos
Ninguna