Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Agentic AI for Shopfloor Operations impulsado por Accenture

Accenture es una empresa líder en soluciones y servicios que ayuda a las principales empresas del mundo a reinventarse creando su núcleo digital y dando rienda suelta al poder de la IA para crear valor a gran velocidad en toda la empresa, uniendo el talento de nuestras aproximadamente 786 000 personas, nuestros activos y plataformas propios y nuestras profundas relaciones con los ecosistemas. Nuestra estrategia es ser el socio de reinvención preferido de nuestros clientes y ser el mejor lugar para trabajar más centrado en el cliente, con IA y mejor del mundo. A través de nuestros servicios de reinvención, unimos nuestras capacidades en estrategia, consultoría, tecnología, operaciones, música e industria X con nuestra profunda experiencia en el sector para crear y ofrecer soluciones y servicios a nuestros clientes.

¿Por qué Decisiones guiadas de IA para las operaciones del taller?

Agentic AI for Shopfloor Operations ayuda a los fabricantes a convertir los datos de producción, calidad y transacciones en silos en flujos de trabajo contextuales y procesables. Combina Opcenter, Insights Hub y agentes de IA para respaldar el análisis de anomalías, la calidad predictiva, la corrección guiada y la agilidad de la planificación.

Los agentes de IA en la fabricación

Ventajas

  • Resolución de problemas más rápida: los agentes de IA pueden detectar anomalías, identificar las posibles causas del proceso, el proveedor o el material y dar el siguiente paso a los operadores o planificadores desde un contexto de confianza.
  • Mejora de la calidad de las decisiones: los datos contextualizados de series temporales, transaccionales e inspecciones pueden respaldar una calidad predictiva y una correlación más rápida con las condiciones del proveedor, el lote o la manipulación.
  • Planificación más ágil: las capacidades de la agencia pueden analizar las interrupciones, como el retraso en los envíos de piezas, respaldar la reprogramación automatizada y ayudar a los equipos a reaccionar en cuestión de minutos en lugar de mediante transferencias manuales.
  • Adopción escalable: los agentes orquestados y una experiencia de usuario limpia ayudan a los equipos a centrarse en los casos de uso de mayor impacto y, al mismo tiempo, a crear una plataforma componible con capacidad de gobierno y mejora.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
No se ha hallado ninguna respuesta

Plantillas personalizadas de Foot Load Profiles

Cree e imprima plantillas de zapatos personalizadas a partir del perfil de carga de los pies de un usuario. El flujo de trabajo traduce los datos de carga individuales en un diseño de plantilla y los produce mediante un proceso de MFE aditivo.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Datos de IoT y series temporales de la planta

Inspección de calidad y datos transaccionales

Contexto de MES y PLM