Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Aplicación en el mundo real

Redefine la industria del agua para lograr un futuro sostenible

Obtén transparencia y control en el proceso de operación de tu planta de agua con SIMATIC PCS neo

Persona que utiliza la interfaz de pantalla táctil en el panel de control industrial

Desafío

La industria del agua se enfrenta a un panorama dinámico moldeado por la evolución de la normativa, el imperativo de la sostenibilidad y el auge de las operaciones inteligentes. A esto se suman las presiones del aumento de los costes operativos y la reducción de la fuerza laboral cualificada.

Solución

El SIMATIC PCS neo está diseñado para abordar directamente estos complejos desafíos y transformarlos en oportunidades de eficiencia, resiliencia y crecimiento sostenible en sus operaciones de aguas residuales.

Optimiza las operaciones y maximiza la eficiencia

Obtén la fiabilidad que necesitas con una visibilidad integral de cada operación y análisis clave para descubrir dónde puedes maximizar el valor. Una combinación de las funciones avanzadas de control y digitalización del SIMATIC PCS neo te permiten obtener los siguientes resultados:

  • Aumentar la eficiencia operativa: Optimiza los procesos, reduce el consumo de energía y minimiza los residuos en toda la planta.
  • Mejorar el cumplimiento de la normativa: Cumple las estrictas normas medioambientales con informes integrados y un control preciso de los procesos.
  • Fortalecer la ciberseguridad: Protege la infraestructura crítica con medidas de seguridad integradas de defensa en profundidad.
  • Mejorar la utilización de los activos: Maximiza la vida útil y el rendimiento de tu equipo mediante un mantenimiento predictivo y un control optimizado.
  • Acelerar la toma de decisiones: Aprovecha los datos en tiempo real para lograr una gestión de la planta más inteligente y con mayor capacidad de respuesta.
Optimiza las operaciones y maximiza la eficiencia en la industria del agua con el SIMATIC PCS neo

Aprende de nuestros casos prácticos

SIMATIC PCS neo aborda estos desafíos críticos mediante tres casos prácticos estratégicos que transforman las operaciones de la planta.

SIMATIC PCS neo cuenta con estandarización y modularización

Estandarización y modularización

El SIMATIC PCS neo ofrece planos preconfigurados, equipos modulares y flujos de trabajo estandarizados, lo que permite a los operadores crear a partir de componentes comprobados en lugar de diseñar cada solución desde cero. Este enfoque reduce significativamente los cuellos de botella y simplifica la expansión de la planta.

SIMATIC PCS neo cuenta con ingeniería basada en sesiones

Ingeniería basada en sesiones

SIMATIC PCS neo permite una colaboración fluida en tiempo real paralograr equipos, OEM e integradores distribuidos mediante la gestión multiusuario y el control de versiones basados en la nube. Las capacidades de puesta en marcha virtual y gemelo digital permiten realizar pruebas exhaustivas previas al despliegue para lograr un desarrollo sin conflictos.

SIMATIC PCS neo protege tu planta con un concepto de ciberseguridad holístico y de defensa en profundidad

Ciberseguridad

SIMATIC PCS neo protege las plantas de agua con un concepto de ciberseguridad que defiende en profundidad. Cumple con la IEC 62443, ofrece planos de red y seguridad OT/TI con los productos SCALANCE. La protección por capas, desde los dispositivos de campo hasta las redes, garantiza un funcionamiento fiable y compatible contra las amenazas cibernéticas.

Minimiza el tiempo de inactividad de la planta

El tiempo de inactividad no planificado en las plantas de agua puede provocar infracciones ambientales y situaciones de desbordamiento de emergencia. SIMATIC PCS neo pasa del mantenimiento reactivo al mantenimiento predictivo y aborda los problemas antes de que provoquen fallos.

Alcance objetivos de sostenibilidad

Las plantas de agua consumen mucha energía y deben alcanzar la neutralidad energética en 2045 y la neutralidad climática en 2050. SIMATIC PCS neo hace que el uso de la energía sea transparente y permite la optimización de los procesos de tratamiento basada en datos.

Comienza tu viaje con SIMATIC PCS neo

Descubre la solución para saber cómo empezar y dar el siguiente paso.

Caso de éxito

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, China

SIMATIC PCS neo permite una colaboración perfecta en la planta de agua de Nanjing

Control del agua para lograr un suministro sostenible y seguro

SIMATIC PCS neo está revolucionando el tratamiento de aguas residuales industriales, permitiendo una gestión del agua eficiente, sostenible y segura para lograr un futuro más ecológico.

  • SIMATIC PCS neo trata diversas aguas residuales industriales de forma eficiente, garantizando el cumplimiento.
  • El sistema basado en la web impulsa la colaboración multiusuario, el acceso remoto y la eficiencia (puesta en marcha un 70% más rápida).
  • Seguro y preparado para el futuro (IEC 62443), es innovación para el agua

¿Tienes alguna pregunta?

Vamos a charlar. Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a encontrar el mejor punto de partida.