- Sistema de conexión con resorte o tipo tornillo en los terminales (también conexión de cable anular bajo petición)
- Para montaje con tornillos y cierre a presión en carril DIN
- Capacidad de corte por cortocircuito de hasta 100 kA
- Clase de viaje 10 (tallas S00-S3)
- Protección de motor integrada de hasta 100 A a +70 °C
- Accesorios/sistemas de alimentación completos
Corriente nominal:
- Hasta +60 °C 100%
- Hasta +70 °C 87%
Vida útil mecánica:
- De 250 a 500 ciclos de conmutación