- Entrada superior o inferior opcional gracias a terminales idénticos
- Cómoda entrada gracias a un espacio amplio y de fácil acceso para el cableado
- Extracción manual rápida del conjunto de la barra colectora
- A prueba de vibraciones y golpes según DIN EN 61373 y DIN EN 50155 «1B»
- Aplicable a temperaturas ambiente de —40 °C a +70 °C, con una humedad máxima del 95%
- Capacidad nominal de conmutación: 10 kA AC
Resistencia a las vibraciones:
- Según la norma IEC 60068-2-6. 50 m/s² con 25 a 150 Hz y 60 m/s² con 35 Hz (4 segundos)
- Según la EN 61373, categoría 1, clase B