Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Un concepto de CNC para todas las tecnologías de mecanizado

Aumente la eficiencia de su producción con una plataforma de CNC e interfaz de usuario únicas y consistentes para la mayoría de las tecnologías de mecanizado y tareas de manipulación. SINUMERIK integra el mecanizado, la fabricación aditiva y la robótica CNC para obtener procesos digitales transparentes de principio a fin, facilitar la formación y la preparación del trabajo.

Apto para el futuro del mecanizado

SINUMERIK es la base de una fabricación vanguardista y preparada para el futuro.

Desde operaciones de mecanizado estándar hasta operaciones de torneado y fresado, SINUMERIK ofrece un paquete de sistemas único e integrado, con flujos de trabajo consistentes en la máquina, la estación de programación y la planificación de la producción.

Para superficies de forma libre, el máximo rendimiento y las innovadoras funciones de CNC garantizan la mejor calidad de superficie posible, incluso con un tiempo de corte optimizado.

La fabricación aditiva multieje y la robótica CNC permiten conceptos de máquinas y estrategias de fabricación innovadores y sostenibles, siempre con la conocida interfaz de usuario de SINUMERIK.

Y: Gracias a la arquitectura abierta, SINUMERIK puede implementar prácticamente cualquier tecnología, ¡ideal para máquinas herramienta multitarea que utilizan múltiples estrategias de fabricación!

Fresado por rotación de un bolsillo circular en una fresadora herramienta

Domine todas las tecnologías de mecanizado con un solo CNC

¡Simplifique la fabricación con varias tecnologías!

Desde talleres hasta fabricantes industriales: las instalaciones de producción ahora pueden ampliar sus capacidades más allá de las principales tecnologías de mecanizado, con un único sistema de CNC y sin añadir complejidad a la operación o la programación.

¡Despliegue a los operadores de forma flexible en diferentes máquinas!

Ahora puede distribuir su personal operativo de forma flexible en máquinas con diversas tecnologías de mecanizado gracias a la filosofía operativa perfecta de SINUMERIK.

¡Aprenda uno, domine todo!

Aprenda una tecnología de mecanizado SINUMERIK y aplique los mismos principios operativos y de programación en el resto.

Torneado, fresado, taladrado: las tecnologías principales

SINUMERIK Operate ofrece un funcionamiento y una programación consistentes en todas las principales tecnologías de mecanizado, incluidos el torneado y el torneado integrados.

  • Compare la usabilidad con DIN/ISO, ciclos, programación gráfica y JobShop, ordenador de geometría, lector DXF y ciclos de medición
  • Fácil preparación para el trabajo con Run MyVirtual Machine
  • Integración CAD/CAM, virtual training y opciones avanzadas para demandas de alto nivel
Torno CNC mecanizado de una pieza metálica cilíndrica, con refrigerante en aerosol y herramientas de corte en acción

Fabricación de moldes: mecanizado de superficies de forma libre

El mecanizado de superficies de forma libre es un desafío para cualquier CNC. Con SINUMERIK, se logra el máximo rendimiento computacional y una precisión inigualable.

  • Funciones de control innovadoras, como el control inteligente de rutas y la optimización adaptativa de la alimentación
  • Opciones inteligentes, por ejemplo, MDynamics, Top Surface y Top Speed
  • Diseñado para ofrecer una calidad de superficie superior en un tiempo de mecanizado mínimo.
Desbaste de un molde complejo en un centro de mecanizado de 5 ejes

Fabricación aditiva en un entorno de máquinas-herramienta

Un CNC SINUMERIK facilita la fabricación aditiva multiaxial y, al mismo tiempo, utiliza métodos de operación y programación conocidos, lo que ayuda a las empresas de mecanizado a avanzar hacia el taller del mañana. En el CAD/CAM de NX, los procesos aditivos y de corte se integran por igual, lo que permite su uso como tecnología de máquina independiente o en sistemas multitarea y multitecnología.

Una imagen promocional para la industria de fabricación aditiva con un diseño futurista y un objeto impreso en 3D.

Todas las variaciones de molienda

SINUMERIK ofrece una amplia gama de recursos de CNC integrados para aplicaciones de rectificado. Funciones principales, como «Oscilación», «Vestirse», y «Borrar rápidamente la distancia que queda por recorrer», además de herramientas para crear interfaces de usuario específicas para aplicaciones, ayudan a los usuarios a implementar los requisitos rápidamente, con un mínimo esfuerzo y sin interrupciones en el sistema.

Máquina herramienta CNC para pulir una prótesis articular

Robótica CNC

Robótica CNC para manipulación y mecanizado de una sola fuente

Los robots controlados por Sinumerik automatizan las tareas de manipulación y realizan las operaciones de mecanizado. Se programan y funcionan igual que el mecanizado SINUMERIK estándar.

Un robot multieje con el logotipo de Siemens está mecanizando una pieza de acero

Tecnologías adicionales con SINUMERIK

Ventajas fundamentales y fluidas del sistema

La arquitectura abierta y las características únicas de SINUMERIK permiten a los fabricantes de máquinas implementar casi cualquier tecnología, desde el corte por láser hasta el tendido de cintas. Los OEM pueden integrar sus propias funciones, mientras que la cartera de automatización de fuente única simplifica la ingeniería, el servicio y las piezas de repuesto. Las máquinas también se integran fácilmente en las líneas de producción y los sistemas de TI.

Certificado SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual