Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Gestión digital de talleres con CNC

Optimice los flujos de trabajo CNC de preparación de puestos y talleres con una gestión integrada de herramientas y programas de control numérico. Aumente la eficiencia, reduzca los tiempos de preparación y gane total transparencia para lograr un flujo de datos uniforme y un entorno de fabricación más productivo y conectado digitalmente.

Los fabricantes están llegando a los límites de las prácticas tradicionales de taller, mientras que las demandas de velocidad, flexibilidad e innovación siguen aumentando. Los procesos manuales y desconectados de la preparación del puesto, la gestión de las herramientas y la gestión de los programas de Carolina del Norte conducen a datos inconsistentes y a una mala visibilidad. Como resultado, las ineficiencias suelen permanecer ocultas hasta que provocan tiempo de inactividad, especialmente en los procesos relacionados con las herramientas, en los que la configuración puede perder hasta un 10% del tiempo total de mecanizado. La gestión digital del taller con CNC reúne las herramientas, los programas de control numérico y los datos de las máquinas en un entorno conectado, lo que permite una preparación más rápida del trabajo, reducir los tiempos de preparación, utilizar mejor los recursos y un taller más ágil y de alto rendimiento.

Gráfico CNC de preparación y ejecución de trabajos: descripción general

Ventajas

Crear transparencia para tomar mejores decisiones

Cree transparencia en las máquinas, las herramientas y los flujos de trabajo para identificar las ineficiencias, obtener información útil y permitir decisiones más informadas y basadas en los datos en el taller.

Reducir el tiempo de preparación y los costes de producción

Reduzca el esfuerzo manual y los tiempos de configuración y, al mismo tiempo, optimice el uso de las herramientas y las máquinas para aumentar la eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y reducir significativamente los costes generales de producción.

Reforzar la flexibilidad y la resiliencia del taller

Reforzar la resiliencia y la flexibilidad del taller para adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes, garantizar un rendimiento constante y crear un entorno de producción conectado digitalmente y preparado para el futuro.

Gestión coherente de los datos de las herramientas

¿Faltan herramientas, están duplicadas o son difíciles de localizar? Los datos inconsistentes o incompletos de las herramientas hacen que la planificación sea ineficiente y aumentan los costes. Un enfoque centralizado y digital de gestión de herramientas proporciona una visibilidad total del inventario, la ubicación y el estado de las herramientas. Esto garantiza una planificación precisa, evita el exceso y la falta de existencias, reduce los costes de las herramientas y acorta los tiempos de configuración gracias a unos datos coherentes y fiables.

La cartera de MACHINUM en la tienda

Planificación automatizada de los requisitos de herramientas

¿Las herramientas necesarias están disponibles en la máquina correcta y en el momento adecuado? La visibilidad poco clara y la coordinación manual suelen provocar retrasos y un exceso de búferes. La planificación integrada de los requisitos de herramientas utiliza los datos de las máquinas para identificar las necesidades con antelación, garantizar el aprovisionamiento oportuno, reducir el esfuerzo de búsqueda y minimizar los tiempos de preparación y las ineficiencias en el taller.

Fotos de la sesión de fotos «Mcenter» (dic. 2022)

Preparación de herramientas con soporte digital

¿Los procesos de montaje y medición de las herramientas llevan demasiado tiempo? ¿Los datos se transfieren manualmente entre sistemas? La entrada manual de los datos de compensación de las herramientas a menudo provoca errores. La gestión digital de herramientas proporciona todos los datos necesarios para el montaje, vincula los resultados de las mediciones directamente con las herramientas y garantiza la transferencia automática a los controles de la máquina, lo que reduce el esfuerzo, elimina los errores y mejora la calidad.

Gestione mis recursos

Gestión coherente del programa de Carolina del Norte e intercambio seguro

¿Los programas de Carolina del Norte se siguen transfiriendo manualmente y gestionando mediante procesos en papel? ¿Hay una visibilidad limitada de las versiones, la disponibilidad y las asignaciones de máquinas? La gestión de programas de Carolina del Norte centraliza los programas publicados, garantiza una distribución segura y permite el control de las revisiones con los comentarios de las máquinas, lo que mejora la coherencia, la trazabilidad y la integridad de los datos en todos los sistemas.

La cartera de MACHINUM en la tienda

Configuración segura y eficiente de la máquina

¿La configuración de la máquina tarda demasiado al cargar o descargar las herramientas? ¿Los datos de la herramienta se introducen manualmente y provocan errores? La gestión de herramientas digitales permite la carga controlada, la transferencia automática de datos y la entrega totalmente digital de los documentos del taller. Los cuadros de diálogo integrados guían a los operadores paso a paso, lo que reduce el tiempo de configuración, elimina los errores y garantiza una configuración de la máquina segura y coherente.

Gestione mis recursos
La digitalización es esencial. Puede empezar con una o dos máquinas, pero debe empezar ahora si quiere seguir teniendo éxito. Y eso es lo que hicimos.
Stefan Schleicher, Accionista y miembro del consejo asesor, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Preguntas frecuentes