Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Varios iconos que representan la integración de las energías renovables con Siemens Microgrid Solutions
APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Utilice Microgrid Solutions para la integración de las energías renovables

Advanced Microrrid Controller integra a la perfección el material, los datos y los controles para optimizar los activos de demanda y generación in situ en sus instalaciones, lo que le ayuda a cumplir sus objetivos de sostenibilidad y eficiencia.

A wind turbine at Akita Port in Japan, with a cloudy sky in the background.

Desafío

La monitorización y el control fiables son los mayores desafíos para el funcionamiento estable de una microrred.

Solución

El Control de Microgrid responde a estos desafíos y le permite controlar la operación en función de su demanda de energía en cualquier momento. Ahorre energía y dinero y mantenga su fuente de alimentación independiente equilibrando las fluctuaciones del consumo de energía y de la red.

Obtenga un control y una monitorización fiables de sus redes eléctricas

Las microrredes son una alternativa fiable cuando se necesita una fuente de alimentación autónoma o cuando se requieren optimizaciones para las redes de nivel superior o los costes de suministro. Con el funcionamiento conectado a la red, permiten suministrar energía a partir de fuentes renovables tanto en las horas pico alto como en el pico bajo. El Control de Microgrid ha sido probado y demostrado en todo el mundo en las importantes tareas de monitorización y control de la red.

A seaside wind farm with multiple wind turbines generating electricity.

Seguridad ininterrumpida

El Control de Microrredes apoya su fuente de alimentación independiente y equilibra las fluctuaciones tanto en la red como en el consumo de energía.

Integre y ahorre dinero

Gracias a las interfaces abiertas y a los estándares internacionales, esta solución admite una migración ilimitada y el mantenimiento se realiza mediante una sencilla función de conectar y usar.

Vigile todo

El Control de Microgrid mejora la seguridad funcional a la hora de supervisar y controlar las redes con la detección de apagones, el arranque en negro, los modos de red automáticos, el inicio automático de los generadores de respaldo y más.