Skip to main content

Transformar la producción biofarmacéutica

En la industria biofarmacéutica actual, la precisión, la velocidad y la innovación son esenciales para ofrecer medicamentos que salvan vidas de manera eficiente. Cada paso debe alinearse perfectamente para cumplir con las demandas sanitarias mundiales y sentar las bases de un futuro sostenible e innovador en la producción biofarmacéutica.

Diseñando el futuro de la producción biofarmacéutica

ZETA está a la vanguardia de la ingeniería biofarmacéutica y combina tecnología avanzada con décadas de experiencia. Nuestra función es ofrecer soluciones integradas que ayuden a nuestros socios, como LOBA Biotech, a satisfacer las crecientes demandas de la atención médica mundial. Mediante una combinación de diseño de precisión, prácticas sostenibles e innovación colaborativa, transformamos las ideas visionarias en instalaciones funcionales y de alto rendimiento.

La solución de SX y ZETA

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

Plazos un 50% más cortos

Aprovechando las herramientas digitales y el intercambio de datos en tiempo real.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

Un 30% menos de documentación

Ofreciendo la excelencia operativa y una base sostenible para la escalabilidad futura.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

Operación 100% sin papel

Racionalizando los procesos y reduciendo las complejidades operativas.

Explora nuestros recursos