Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Ilustración visual de un circuito de control con varios componentes y conexiones.

Consejos prácticos sobre la centralita

Selección y dimensionamiento rápidos y fiables de una fuente de alimentación adecuada, incluso en configuraciones complejas. Paneles de control integrados: utilice los consejos de nuestros expertos

Planificación sencilla en el circuito de control

No importa el sector, no importa el requisito: una fuente de alimentación eficiente es un requisito básico para hacer funcionar cualquier tipo de equipo. Los exigentes procesos de producción solo pueden mantenerse si la fuente de alimentación de los componentes del panel de control se mantiene constantemente con la calidad requerida.
Este consejo del panel de control describe cómo se pueden utilizar las herramientas inteligentes, como la herramienta de selección TIA, como soporte y también explica la importancia de proteger correctamente el circuito de control.

Asistente SITOP en la herramienta de selección de TIA

¿Cómo puedo encontrar la fuente de alimentación adecuada para mi proyecto?

Elegir la fuente de alimentación correcta puede ser un proceso lento. Especialmente si también tiene que dimensionar una fuente de alimentación ininterrumpida SITOP DC-UPS y la protección selectiva de las alimentaciones de 24 V. Este vídeo muestra lo rápido y sencillo que se puede hacer con el asistente SITOP de la herramienta de selección de TIA:

Descargar la versión offline

Macros de EPLAN: ¿Cómo puedo ahorrar tiempo en ingeniería?

Generar macros de EPLAN con la herramienta de selección de TIA

Los procesos optimizados y coordinados pueden ahorrar tiempo y dinero a la hora de diseñar paneles de control. La herramienta de selección TIA le ayuda a crear macros de EPLAN para el circuito de control. Obtenga más información y vea el vídeo.

Lo típico de SITOP EPLAN

También proporcionamos productos típicos de EPLAN preparados previamente para garantizar una ingeniería eficaz. Contienen información sobre la estructura y el uso de las macros. Los encontrará en nuestro soporte en línea, en Módulo de ingeniería SITOP 24 V.

Crear la documentación del proyecto con EPLAN eBuild

La biblioteca eBuild y SITOP hacen que crear la documentación del proyecto sea un trabajo rápido y sencillo para los usuarios de ePlan. Con la ayuda de esta biblioteca, puede configurar las fuentes de alimentación de las gamas SITOP Smart y SITOP Modular con salidas monofásicas de 2,5 A a 40 A y trifásicas de 5 A a 40 A. Puede ver cómo funciona esto en este breve vídeo.

Director de SITOP

¿Cómo configuro una alimentación segura de 24 V en el circuito de control con un DC-UPS?

Cada corte de energía puede provocar la parada de la planta, lo que cuesta una cantidad considerable de tiempo y dinero. Las fuentes de alimentación ininterrumpida de 24 V de los sistemas SITOP DC-UPS, con varios tipos de unidades de almacenamiento de energía e interfaces de comunicación, ofrecen soluciones para todas las exigencias de tiempo de almacenamiento e integración del sistema. La herramienta SITOP Manager gratuita está disponible para la puesta en marcha, la ingeniería y la monitorización de dispositivos con capacidad de comunicación (Industrial Ethernet/ProfiNet, puerto USB).