Requisitos del panel de control
Los paneles de control del mercado nacional e internacional están sujetos a los requisitos de protección contra el contacto directo y las descargas eléctricas según la IEC 61439-1/2 (conjuntos de conmutadores y equipos de control de baja tensión) y la IEC 60204-1 (Seguridad de la maquinaria). Para cumplir con estos requisitos, debe asegurarse de que las partes vivas no se pueden tocar en condiciones normales de funcionamiento. Las normas IEC especifican que las puertas del armario deben estar interbloqueadas según determinadas especificaciones, pero que al mismo tiempo permiten que electricistas expertos realicen trabajos de mantenimiento y servicio.