Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Combinaciones probadas

Consejo del panel de control: utilice combinaciones probadas para el mercado estadounidense y gestione la clasificación de corriente de cortocircuito (SCCR) con facilidad.

¿Sabía por qué es importante usar combinaciones probadas?

Las combinaciones probadas son importantes para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia de las instalaciones eléctricas. Brindan confianza a los ingenieros, instaladores y usuarios finales de que el equipo funcionará como se espera en condiciones normales y de fallo. Calcular la corriente nominal de cortocircuito de un panel de control es un desafío, sobre todo si se quiere cumplir con los niveles requeridos para un sitio de instalación específico. En los Estados Unidos, el Código Eléctrico Nacional (NEC) hace referencia a la UL 508A, Suplemento SB, como el método reconocido para determinar el SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Consejos para ahorrar tiempo en su proyecto

Explore nuestros recursos de paneles de control