Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un proceso de secado por pulverización se representa con una máquina que pulveriza líquido en una cámara de secado.
APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Secado por pulverización que ahorra energía

Obtenga una transparencia basada en los datos con Digital Twin para optimizar su proceso de secado por pulverización y aumentar la eficiencia, la flexibilidad, la calidad y la velocidad.

Loading application...

A process of spray drying dairy powdered milk is shown in the image.

Desafío

El secado por pulverización es un proceso que consume mucho tiempo y energía que utiliza la industria láctea para evaporar el líquido de la leche mediante una corriente de aire caliente. El resultado del caro proceso depende de varios factores, incluida la experiencia del operador y un sistema avanzado de control de procesos (APC).

Solución

Industrial Edge, de la gama Xcelerator de Siemens, recopila datos de los sensores de la secadora por pulverización y de ella. Estos datos se introducen en el Digital Twin de la secadora para optimizar el proceso con precisión.

Secado por pulverización optimizado

Combinada con Industrial Edge y Digital Twin, la plataforma GProms, que forma parte de la gama Xcelerator de Siemens, le ayuda a mapear sus procesos de secado por pulverización con una precisión inigualable mediante la combinación de modelos matemáticos y físicos. La solución es descentralizada, fácil de instalar y mantener y ofrece una implementación flexible.

An illustration of a spray drying process with a machine and a diagram of the process.

Mayor flexibilidad

Gracias al secado por pulverización optimizado, puede determinar con precisión el contenido de humedad y responder más rápido a los nuevos requisitos del mercado.

Mejor calidad

Reduzca las variaciones de humedad para lograr una calidad de producto uniforme y reducir los errores de producción.

Aumento de la eficiencia

Al optimizar el proceso de secado, puede reducir sus costes operativos totales y reducir el consumo de energía.

¿Tiene alguna pregunta?

Vamos a charlar. Póngase en contacto con nosotros y lo ayudaremos a encontrar el mejor punto de partida.