Skip to main content
The image shows a power distribution system with a focus on predictive maintenance.
APLICACIÓN DEL MUNDO REAL

Mantenimiento predictivo de la distribución de energía

Aumenta la eficiencia operativa (y evita fallas y tiempos de inactividad) con supervisión automatizada y mantenimiento predictivo de tu suministro de energía eléctrica para alimentos y bebidas. Nuestras soluciones reducen el esfuerzo manual y mejoran la fiabilidad de tus sistemas.

Loading application...

Professionals working in an office with monitors and equipment in the background.

Desafío

Evitar el tiempo de inactividad y mantener un suministro de energía estable son las principales prioridades de la industria alimentaria y de bebidas para maximizar la productividad. Sin embargo, la inspección manual de los transformadores y los cables lleva mucho tiempo y no es fiable.

Solución

Hay una solución mejor: utilizar dispositivos con capacidad de comunicación que informen de forma fiable el estado operativo de sus dispositivos a los sistemas de nivel superior mediante software, evitando los fallos y aumentando la disponibilidad.

Supervisar los sistemas de distribución de energía

Para identificar el potencial de optimización, aumentar la disponibilidad, ahorrar costos operativos y mejorar los programas de mantenimiento, debes supervisar automáticamente el estado de los dispositivos en el campo. Nuestra solución de mantenimiento predictivo:

  • Digitaliza y comunica los datos mediante dispositivos de protección, conmutación, medición y supervisión
  • Permite el análisis en tiempo real y basado en la nube de los datos de energía y estado
  • Reenvía datos a sistemas de nivel superior, como SCADA, administración de edificios o ERP
A laptop screen displaying a software interface for predictive maintenance in power distribution.
An icon graph showing predictive maintenance for power distribution.

Supervisión perfecta

Accede y supervisa remotamente los datos en tiempo real y los indicadores clave de rendimiento de tus activos, desde una subestación hasta múltiples ubicaciones.

A power distribution system with a stopwatch icon indicating predictive maintenance.

Reducción del tiempo de inactividad

Haga la transición de estrategias reactivas a estrategias preventivas para poder planificar las tareas de mantenimiento de forma inteligente y a largo plazo.

A magnifying glass is placed over a graph with a power distribution line, indicating predictive maintenance.

Instalación flexible

Gracias a los módulos prefabricados, la solución es fácil de instalar, es compatible con dispositivos de terceros y se puede utilizar tanto de forma local como en la nube.

CASE STUDY

Sustainable electrification of a new bottling facility

 Brewery Veltins 8DJH blue GIS

C. & A. Veltins, Grevenstein - Germany

Results:

Siemens’ sustainable, digitalized power distribution solution helped Veltins achieve:

  • Sustainable and digital medium‑voltage switchgear using Clean Air, an F-gas-free insulating medium.
  • Reliable and future-ready low‑voltage power switchboard and busbar trunking systems with digitalized low-voltage technology.
  • Higher safety, efficiency, and operational transparency through digital measurement and communication.
  • Reduced environmental impact while ensuring stable and secure energy supply for production operations.