Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un edificio de la industria digital con un diseño arquitectónico moderno y un cielo azul de fondo.
APLICACIÓN EN EL MUNDO REAL

Gestión de edificios preparada para el futuro

Mejore la eficiencia, la sostenibilidad y la conectividad con Building X, una plataforma completa de gestión de edificios de Siemens. Convierta los datos de sus instalaciones de comida y bebida en información práctica que optimice el uso de la energía, reduzca los costes operativos y mejore la toma de decisiones.

Loading application...

A young girl stands in front of a building with a modern architectural design, wearing a white shirt and a blue skirt.

Desafío

Las instalaciones de comida y bebida consumen mucha energía y tienen requisitos únicos. Los fabricantes pueden aprovechar los datos existentes para aumentar la eficiencia energética y mejorar la gestión de los edificios, pero necesitan las herramientas adecuadas.

Solución

Building X es una plataforma que ejecuta las aplicaciones que le ayudan a gestionar las operaciones del edificio. Proporciona una base central de datos seguros y en tiempo real que permiten a los productores, distribuidores y vendedores de alimentos y bebidas ser más eficaces.

Optimizar las operaciones del edificio

Building X ofrece una gama de aplicaciones personalizables para alimentos y bebidas:

  • Energía y sostenibilidad: Aumente la eficiencia energética con optimizaciones basadas en datos
  • Seguridad y protección: Cree sistemas integrados para el control de acceso, la detección de amenazas y más
  • Operaciones y mantenimiento: Optimice las operaciones con el mantenimiento predictivo y la analítica avanzada
  • Datos e información: Armonizar todos los datos en una plataforma central, segura y basada en la nube
The image shows a graphic representation of various Siemens Desigo CC disciplines.
Una imagen promocional de las aplicaciones listas para usar de Siemens, con una tarjeta con una función resaltada.

Aplicaciones listas para usar

Implemente aplicaciones listas para usar creadas y actualizadas continuamente para las operaciones principales del edificio. Utilice la IA y el aprendizaje automático para realizar análisis y previsiones en tiempo real. Personalice sus aplicaciones con visualizaciones e informes flexibles.

Ilustración de un trabajador de dibujos animados sentado en un escritorio de pie con servidores de nubes de fondo.

Datos seguros y centralizados

Incorpore los datos una vez y utilícelos en todos los dominios. Supervise y proteja los edificios de forma remota con nuestra plataforma de datos basada en la nube, creada con los sólidos estándares de ciberseguridad de Siemens.

Ilustración de pequeños trabajadores de dibujos animados de pie frente al monitor de un ordenador con los iconos de la API.

Un ecosistema expansivo

Conéctese con Siemens Xcelerator, nuestro partner ecosystem que desarrolla y vende aplicaciones Building X. O acceda a una colección completa de API para desarrollar aplicaciones o integrar sus sistemas.

ESTUDIO DE CASO

De anticuado a marcar tendencia

Nestle Fond case study

Empresa: Nestlé

Ubicación: Finlandia

Software Siemens: Empresa digital

La digitalización de esta fábrica de Nestlé creó una abundancia de datos. Obtuvieron información que se tradujo en:

  • Entre 50 y 100 000 euros ahorrados en materias primas
  • Reducción del 23% en el tiempo medio de calentamiento de la tetera
  • Reducción de costes de 35 000 euros en el uso del agua y los productos químicos al año