Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Serie de seminarios

TIA na dosah: Conectividad digital 2026

26 — 28 de mayo de 2026 a las 9 de la mañana — 2 p. m. En Praga, Brno, Ostrava

El evento ya ha tenido lugar. Gracias por participar

TIA Portal

Gracias por asistir al seminario «TIA na dosah», que se celebró del 26 al 28 de mayo de 2026 en Praga, Brno y Ostrava. Durante el evento, exploramos las últimas novedades en redes industriales, conectividad, integración de TI/OT, visualización SCADA y enfoques modernos de la plataforma Industrial Edge. Los participantes también tuvieron la oportunidad de debatir temas seleccionados en cabinas de información y microtalleres prácticos, además de demostraciones en directo y casos de uso en el mundo real.

¿Qué esperar?

En el mundo actual, la convergencia de las redes y la integración de TI y OT es clave para una fabricación eficiente y segura. En el evento «TIA Within Reach», cubrimos:

Conectividad y acceso digitales + Integración OT/TI

Cómo integrar sus tecnologías operativas con los sistemas de información para maximizar la recopilación de datos y optimizar los procesos

La convergencia del mundo interconectado

Comprenda cómo los componentes de red modernos y la automatización industrial trabajan en conjunto para formar la base de la Industria 4.0.

Visualización SCADA — WinCC V8

Industrial EDGE como plataforma

¿Cuándo y dónde?

El evento tendrá lugar en las siguientes fechas y en los siguientes lugares:

*No ofrecemos aparcamiento para este evento. Se espera que los participantes lleguen al evento a las 8:30 de la mañana.

Materiales para descargar

Si está interesado en asistir, envíenos un correo electrónico a tianadosah.cz@siemens.com.