Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Webinars

Las ventas de Siemens aumentan

Una serie de seminarios web exclusivamente para los distribuidores autorizados de Siemens

Nuevos productos

Argumentos de venta

Apoyo de expertos

Los seminarios web Sales BOOST de Siemens son sesiones prácticas diseñadas para vendedores que desean vender de forma más eficaz y conseguir una ventaja competitiva. Los participantes conocerán las últimas soluciones y nuevos productos de Siemens, aprenderán a identificar mejor las necesidades de los clientes, a seleccionar las soluciones adecuadas y a responder eficazmente a las objeciones. Los seminarios web ofrecerán argumentos de venta concretos y apoyarán su trabajo diario con los clientes.

¿Por qué vale la pena asistir?


• Estará al día de los nuevos productos y soluciones de Siemens

• Descubrirá argumentos que mejoran la eficacia de las ventas

• Aprenderá a identificar mejor las necesidades de los clientes y a seleccionar soluciones más precisas

22 de mayo de 2026

¡LOGOTIPO! 9 | SIRIUS 3SK

¡Nuevo LOGO! 9 relés programables y seguridad de la máquina SIRIUS 3SK

¡Un seminario web en dos partes en el que presentaremos las últimas funciones del LOGO! Novena generación (desde la gama ampliada hasta nuevas funciones) y presentar los relays de seguridad SIRIUS 3SK como una solución flexible y compacta para una amplia gama de aplicaciones de seguridad.

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
10 de junio de 2026

S7-1200 G2 | SIRIUS 3RQ4

Actualización de la gama de controladores S7-1200 G2 y relés de interfaz SIRIUS 3RQ4

Durante el seminario web, presentaremos la última generación de controladores SIMATIC S7-1200 G2 con nuevas funciones que abren posibilidades completamente nuevas para las aplicaciones de automatización, así como los relés de interfaz SIRIUS 3RQ4, una solución fiable y flexible que se adapta perfectamente a las E/S de los controladores SIMATIC y los actuadores SIRIUS.

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
15 DE JULIO DE 2026

I/O ET200BL | SIRIUS 3RC7

Uso de las islas de E/S ET200BL y los módulos de motor inteligentes SIRIUS 3RC7

Durante este seminario web, aprenderá sobre el SIMATIC ET 200BL, un sistema de E/S distribuido y rentable basado en PROFINET, y descubrirá cómo los módulos SIRIUS 3RC7 aportan la monitorización y el control inteligentes a la centralita.

3RC7 1280x720
12 de agosto de 2026

Comunicación industrial (SIMATIC) | SENTRON

La comunicación remota en la industria y las capacidades de monitorización y medición de SIRIUS y SENTRON

Durante este seminario web, aprenderá a crear una comunicación remota fiable en instalaciones industriales distribuidas y a lograr la total transparencia del consumo de energía y la máxima disponibilidad del sistema mediante los analizadores SENTRON PAC, la plataforma Powercenter 3000 y los relés de monitorización SIRIUS 3UG5.

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
16 de septiembre de 2026

SINAMICS G | Arrancadores suaves de 3RW y 3RA

Nuevas familias de propulsores SINAMICS G y arrancadores blandos de 3 RW y 3: elegir la solución óptima

Este seminario web combina dos áreas clave de la tecnología de variadores: los modernos convertidores de frecuencia SINAMICS G200, G210 y G210X, y una guía práctica sobre los arrancadores suaves de SIRIUS: desde la selección de la solución óptima y la conexión correcta, hasta la protección del sistema y las aplicaciones a prueba de fallos para SIL1 y PlC.

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters