Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Western Power, Australia

La tecnología de redes inteligentes apoya la energía renovable

Descubra cómo Western Power utiliza la tecnología STATCOM SINAMICS S120 de Siemens para mejorar la estabilidad de la red en Kalgoorlie (Boulder, Australia Occidental) y apoyar la integración de las fuentes de energía renovables.

Estabilidad para hoy, preparada para el futuro

Siemens ha entregado dos StatComs de 8 millones de Var a Western Power en su subestación de West Kalgoorlie - Boulder para proporcionar estabilidad a la red y conectar los proyectos de energía renovable a la red.

Vea el vídeo para descubrir cómo Western Power, el operador de redes eléctricas de la región de Eastern Goldfields, en Australia Occidental, buscó una solución para garantizar la estabilidad de la red y apoyar los proyectos de energía renovable en la ciudad de Kalgoorlie—Boulder.
La estabilidad nunca ha sido tan importante para la red eléctrica, sobre todo porque cada año se ponen en marcha más proyectos de energía renovable. Dado que existen desafíos únicos en diferentes entornos, se necesitan soluciones a medida para integrar estas nuevas fuentes de energía con las operaciones existentes.

Kalgoorlie—Boulder se encuentra a unos 650 kilómetros (404 millas) al noreste de su fuente de generación de energía en Muja, y la red suministra energía a las grandes operaciones mineras que consumen cargas pesadas durante períodos prolongados. Los factores ambientales también son una consideración clave: el clima semiárido de la región hace que las temperaturas medias mensuales lleguen a 34 °C (93 °F).

Los StatComs SINAMICS S120 de Siemens instalados en la subestación West Kalgoorlie—Boulder están preparados para el futuro y pueden cerrar de forma fiable la brecha entre los sistemas de red tradicionales y la energía renovable: incluida la energía eólica, las baterías y el hidrógeno. Las unidades son autónomas y se refrigeran por líquido, se mantienen frías a altas temperaturas y permiten un fácil mantenimiento.

Western Power - Subestación de West Kalgoorlie-Boulder

La solución de Siemens también incluye un gemelo digital de la red eléctrica de Western Power, que permite a los técnicos crear una réplica virtual de la red que permite una detección visual de fallos en tiempo real. Además, con hasta siete aplicaciones diferentes integradas, las unidades SINAMICS S120 se pueden personalizar para que funcionen con los flujos de trabajo existentes.

Contenido relacionado