Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Ilustración de una bomba de calor con tres lupas que muestran diferentes partes de la bomba.

Instalación de paneles solares, carga de vehículos eléctricos y bomba de calor

Más información sobre la seguridad y la protección eléctricas al instalar una caja de pared, paneles solares o una bomba de calor en una nueva construcción, un proyecto de modernización o como parte del cambio a la electromovilidad. Si se compromete con la energía renovable, encontrará lo que necesita saber aquí.

Instalar y proteger una caja de pared

Con una caja de pared de aire acondicionado compacta, puede alcanzar de forma segura velocidades de carga de hasta 11 kW sin permiso en su propio garaje. La gama SENTRON ofrece todos los componentes de protección necesarios para implementar instalaciones de caja de pared que cumplan con las normas y protegerlas contra las corrientes residuales, los rayos y la sobretensión.

Relámpago sobre un barrio residencial

Dimensionamiento y protección de las líneas de alimentación

El tamaño del cable depende de la potencia de carga:

  • 11 kW (trifásico, 16 A): sección transversal mínima de 5 x 2,5 mm²: puede que tenga que ser mayor
  • 22 kW (trifásico, 32 A): sección transversal mínima de 5 x 6 mm²

Para asegurar la línea de alimentación de la caja de pared:

  • Protección de circuitos: SENTRON 5SL6 (3 polos, 16 A o 32 A, característica B o C)
  • Protección contra corriente residual: SENTRON 5 CONTRA 3 Disyuntor de corriente residual tipo A/F + 6 mA DC
  • SENTRON 5 CONTRA 3 Tipo B para máxima seguridad

Si se instala en una caja de distribución independiente:

  • ALPHA SIMBOX WP caja de distribución de pared (8 GB1) para una instalación que cumple con las normas
  • Proteja la línea de suministro con un SENTRON 5SU1 RCBO (4 polos, tipo A, 16 A o 32 A).

Consejo de Siemens: Para cumplir con las normas VDE, también se debe incluir un dispositivo de desconexión, por ejemplo, un disyuntor principal SENTRON 5 SP3 (SHU).

Protección contra sobretensiones

Se recomienda encarecidamente la protección contra sobretensiones si quiere instalar y conectar una caja de pared.

Siemens recomienda el uso de lo siguiente para la protección contra sobretensiones y sobretensiones de la caja de pared:

Consejo de Siemens: Muchos operadores de red requieren la instalación de una protección contra sobretensiones para la seguridad de Wallbox tan pronto como se registre un wallbox.

Seguridad fotovoltaica durante la instalación

Un conjunto de paneles solares en un césped verde.

RCD para protección fotovoltaica durante la instalación

Se necesita un dispositivo de corriente residual (RCD) de tipo B para la protección eléctrica de la parte de corriente alterna de la planta fotovoltaica, ya que los inversores pueden generar corrientes de fallo de corriente continua suaves que un dispositivo de corriente residual (RCD) de tipo A clásico no detecta.



Siemens recomienda el Disyuntor de corriente residual (RCCB) SENTRON 5SV3 tipo B para la protección fotovoltaica durante la instalación, ya que:

  • Detecta las corrientes de fallo directas sinusoidales alternas y pulsantes y las corrientes de fallo de corriente continua suaves
  • Ofrece un dispositivo de protección fiable para la seguridad personal

Protectores contra sobretensiones para proteger los sistemas fotovoltaicos contra daños

Según la norma DIN EN 62305-3, suplemento 5, se requiere una medida de protección contra sobretensiones para la instalación fotovoltaica si:

  • no hay protección externa contra rayos
  • la planta fotovoltaica contiene inversores u otros componentes electrónicos sensibles

Siemens ofrece el SENTRON 5SD7 pararrayos para protección fotovoltaica:

  • para proteger los módulos solares y el cableado de corriente continua (lado de corriente continua)
  • para instalaciones de aire acondicionado (lado de aire acondicionado)

Estos dispositivos reducen los daños causados por la caída de rayos y las perturbaciones de la red y aumentan la vida útil de la planta fotovoltaica.

RCD e disyuntores

Elija entre una variedad de dispositivos fiables de protección de pared, incluidas opciones de protección contra corriente residual (RCD) e disyuntores.

Consejo de Siemens: Si la caja de pared tiene un enchufe o un conector para el vehículo, se necesitan medidas de protección adicionales contra las corrientes residuales de corriente continua. El dispositivo de corriente residual SENTRON tipo A/F con detección de 6 mA de corriente continua es una elección óptima.

Requisitos de protección de líneas de sistemas fotovoltaicos

Los sistemas fotovoltaicos deben protegerse contra sobrecorrientes y cortocircuitos de acuerdo con la norma DIN VDE 0100-712. El disyuntor (MCB) correcto es crucial para la protección fotovoltaica.



Lado DC (generador fotovoltaico — inversor):

  • SENTRON 3 CONTRA 15 disyuntor compacto (hasta 1000 V de corriente continua) para corrientes nominales de corriente continua altas
  • SENTRON 3NW7 DC fuse como alternativa a las cadenas individuales

Lado AC (inversor — conexión a la red):

  • SENTRON 5SL6 disyuntor en miniatura con las características adecuadas para el lado de corriente alterna
  • Disyuntor principal SENTRON 5 SP3 (SHU) para la protección selectiva de la conexión fotovoltaica

Estas medidas de protección garantizan una protección fotovoltaica segura y compatible y evitan daños por sobrecarga o cortocircuito.

Instalación y aseguramiento de las bombas de calor

Las bombas de calor desempeñan un papel vital en la transición energética. Combinados con los paneles solares, ofrecen una solución eficiente de energía sostenible y rentable. Obtenga lo que necesita saber para tomar la decisión correcta y proteger su bomba de calor antes de la instalación.

Un sistema de paneles solares instalado en un edificio residencial.

Disyuntores de corriente residual necesarios

Las bombas de calor con tecnología de inversores pueden generar corrientes residuales de corriente continua suaves que un dispositivo de corriente residual (RCD) de tipo A convencional no puede detectar de forma fiable. Por lo tanto, la DIN EN 62423 (VDE 0664-40) exige el uso de un RCD de tipo B para detectar corrientes residuales sinusoidales de corriente alterna, corriente continua pulsante y corriente continua suave.

Si se utiliza un dispositivo de corriente residual (RCD) de tipo A para proteger una bomba de calor en lugar de un RCD de tipo B, las corrientes de fallo de corriente continua pueden bloquear o retrasar la función de protección del RCD en caso de fallo.

Esto puede provocar situaciones peligrosas, especialmente si las corrientes de fallo no se interrumpen de forma fiable. Una protección incorrecta también puede infringir las normas aplicables y poner en peligro la cobertura del seguro.

Protección contra bombas de calor

La protección de la bomba de calor se lleva a cabo de acuerdo con las siguientes especificaciones:



•Elementos calefactores: disyuntor tripolar (MCB) B16

•Unidad interior: LS B16 de 1 polo

•Unidad exterior: LS B16 de 1 polo

Además, un disyuntor principal selectivo (SHU) se recomienda para desconectar la red de forma segura al instalar una bomba de calor.

La transición energética: desafíos y oportunidades

Las bombas de calor y las cajas de pared imponen nuevas exigencias a la tecnología de protección eléctrica. Más información sobre los desafíos y las oportunidades que la transición energética brinda no solo para la generación de electricidad, sino también para la instalación eléctrica y el comercio eléctrico.

Una persona que lleva equipo de protección trabaja en una caja eléctrica.