Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Sin tripulación, pero nunca desatendido

Protección contra incendios bien pensada en alta mar: la plataforma de conversión en alta mar SylWin Alpha frente a Sylt.

Para el transporte, la electricidad tiene que cambiar

Con las plataformas convertidoras en alta mar, la electricidad de las turbinas eólicas llega a tierra prácticamente sin pérdidas. Los aerogeneradores generan corriente alterna trifásica, que se convierte en corriente continua para su transporte a través de los cables submarinos y de nuevo en corriente alterna en tierra. En el parque eólico de SylWin, a 70 kilómetros al oeste de Sylt, nuestra plataforma de conversión suministra electricidad respetuosa con el medio ambiente a unos 900 000 hogares alemanes.

ref-bt-de-sylwin-edificio en alta mar
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Desafío

Las condiciones marítimas lo exigen todo, desde la tecnología de las plataformas convertidoras en alta mar. Aceptamos el desafío de garantizar la máxima fiabilidad operativa en entornos extremos con aire húmedo y salado. Por ejemplo, se iba a utilizar un complejo sistema de aire acondicionado y ventilación para mantener el aire del mar alejado de la tecnología sensible. Como las plantas convertidoras funcionan sin personal las 24 horas del día, todos los sistemas tenían que ser redundantes, requerir poco mantenimiento y funcionar a distancia. Al mismo tiempo, era importante descartar de forma fiable los peligros y las interrupciones del negocio, especialmente el riesgo de incendio.

Solución

Para la tecnología de seguridad y construcción de SylWin Alpha, nos basamos en la experiencia. Se han combinado diferentes técnicas y sistemas para lograr la mayor disponibilidad posible. Se instalaron una amplia variedad de detectores de humo y llamas en toda la zona. Los paneles de control de alarma contra incendios cubren todas las áreas de extinción y están conectados en red de forma redundante entre sí. Se han desarrollado conceptos especiales de protección y extinción de incendios de varios niveles para áreas particularmente sensibles. Según la zona, los sistemas de extinción de incendios de gas, espuma, rociadores o diluvios se extinguen. La videovigilancia y el control de acceso complementan el sistema de seguridad. También controlamos el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Beneficio

Nuestro concepto integral de seguridad y tecnología de edificios cumple con los requisitos de seguridad especiales en condiciones muy exigentes. Los sistemas de detección y extinción de incendios están diseñados especialmente para cumplir una amplia gama de requisitos. Sus datos, así como los de la solución de seguridad y climatización, se visualizan y se conectan al centro de control terrestre para su control y mantenimiento remotos. A partir de ahí, las cámaras pueden ampliarse o controlarse las bombas de extinción de incendios, por ejemplo. Esto convierte a la plataforma convertidora no tripulada en medio del Mar del Norte en un lugar perfecto para la generación de energía limpia.

Concepto de protección contra incendios para plataformas marinas

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Detecta incluso pequeñas bolsas de fuego

Los detectores de humo, multicriterio, gas, aspiración de humo y llamas infrarrojas y ultravioletas detectan incendios.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Los conceptos de extinción de incendios se adaptan a la zona

Los sistemas de extinción de incendios de gas, espuma, rociadores e inundaciones, según el tipo de zona, combaten los incendios.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

La monitorización de alta tecnología protege la planta

19 paneles de alarma contra incendios en red redundantes, así como videovigilancia y control de acceso.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Control central de la tecnología de edificios

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado se controlan desde tierra firme y se combinan con la transmisión de datos.