Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Gemelos digitales para un desarrollo eficiente de bioprocesos

Siemens tiene una biblioteca establecida de modelos matemáticos mecanicistas e híbridos integrados de bioprocesos. Los clientes seleccionan, configuran y calibran su modelo para que se ajuste a su proceso y objetivo entre las muchas opciones disponibles que cubren todas las operaciones de la unidad principal.

Aproveche el poder de los gemelos digitales basados en la ciencia

Descubra cómo los gemelos digitales con base científica ayudan a la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida biofarmacéutico.

Los modelos se configuran mediante opciones desplegables con una interfaz gráfica de usuario fácil de usar. Las bibliotecas modelo se han implementado en estrecha colaboración con la industria y el mundo académico basándose en la mejor ciencia disponible en la literatura. Los datos experimentales se importan y se utilizan para calibrar los parámetros y validar las predicciones de los modelos. Entonces, se pueden utilizar enfoques sofisticados para optimizar el proceso de forma directa y explorar automáticamente el espacio de diseño de procesos, sustituyendo la experimentación física por la simulación in silico en I+D para realizar las tareas de forma más rápida, económica y con una mayor comprensión.

Los modelos se pueden implementar como aplicaciones web para obtener herramientas de simulación fáciles de usar y de fácil acceso que puedan estar disponibles en toda la organización sin necesidad de que los usuarios finales instalen ningún software o sigan ningún entrenamiento. El mismo modelo subyacente se puede implementar en Internet con una conexión bidireccional con el proceso físico para supervisar, predecir y optimizar el proceso en tiempo real y aumentar la productividad, el rendimiento y la solidez.

Gemelos digitales de bioprocesos de extremo a extremo

Descubra cómo los gemelos digitales de bioprocesos de extremo a extremo pueden ayudar a evaluar las estrategias de control y reducir el riesgo de la transferencia de tecnología.

Los gemelos digitales de bioprocesos comienzan por configurar, calibrar y validar los modelos por unidad de operación. Estos modelos se utilizan para estudios in silico y ofrecen alternativas más rápidas, baratas y menos riesgosas a los enfoques puramente experimentales. Si bien la mayoría se centra en las operaciones de una sola unidad, los GProms permiten el desarrollo y el despliegue de modelos de bioprocesos integrados de extremo a extremo. Estos modelos pueden realizar tareas que no son posibles con experimentos multivariantes, lo que facilita la ampliación eficiente del proceso y las pruebas de las estrategias de control antes de invertir en equipos físicos, lo que garantiza el éxito a la primera.