Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Se muestra un convertidor de frecuencia de rendimiento estándar de la familia Sinamics sobre fondo blanco.

Explore los convertidores de frecuencia SINAMICS

Reduzca el consumo de energía, evite la regulación mecánica, mejore la calidad y prolongue la vida útil del equipo con los convertidores de frecuencia de rendimiento estándar de Siemens. Ideal para bombas, ventiladores, compresores, transportadores, mezcladoras, molinos y extrusoras, la elección óptima para las necesidades de control de nivel básico a medio.

Versátil, eficiente y sostenible

Fáciles de instalar y usar, los convertidores de frecuencia de rendimiento estándar SINAMICS ahorran energía y ofrecen la versatilidad que necesita para cualquier aplicación. Nuestros convertidores incluyen datos inteligentes para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción, funciones de seguridad y protección integradas, herramientas de software y servicios de ciclo de vida.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.

Varias opciones, una plataforma estandarizada

Imagen de producto de un dispositivo SINAMICS V20 P1 con una combinación de colores en blanco y negro.

SINAMICS V20

El SINAMICS V20 compacto es un convertidor de frecuencia diseñado para secuencias de movimiento sencillas. Cuenta con tiempos de puesta en marcha cortos, fácil manejo y funciones de ahorro de energía. Puede cubrir un rango de potencia de 0,12 kW a 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IP 2

SINAMICS G120C

El SINAMICS G120C combina un diseño extremadamente compacto con funciones de seguridad integradas. Con siete tamaños de cuadro, este versátil convertidor cubre un rango de potencia de 0,55 a 132 kW.

La imagen muestra una imagen clave de un convertidor de frecuencia de rendimiento estándar, el Sinamics G120, con un fondo transparente.

SINAMICS G120

Este convertidor de frecuencia modular y multifuncional ofrece un amplio rango de potencia, de 0,55 a 250 kW, para que tenga la confianza necesaria para montar el convertidor ideal para sus aplicaciones e industria.

Un collage de productos y servicios de Siemens centrados en la transformación digital y la automatización.

SINAMICS G130/G150

Disponible tanto en unidades integradas como de armario, la gama SINAMICS G130/G150 ha sido la convertidora preferida durante muchos años, debido a la flexibilidad, robustez y versatilidad de sus aplicaciones.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

Software de accionamiento SINAMICS

¿Está preparado para aprovechar el poder de las transiciones de disco sin interrupciones y maximizar la eficiencia operativa? ¿Quiere ajustar sin esfuerzo las funciones del variador para cumplir con los requisitos cambiantes de la industria? Descubra cómo puede ayudar el software de accionamiento SINAMICS.

Accesorios para variadores de baja tensión

Obtenga aún más capacidades de operación y control para sus variadores de frecuencia SINAMICS con componentes de sistema adicionales.

A transparent background image of a standard performance frequency converter with a Sinamics low voltage drive.