Contiweb produce soluciones innovadoras para la automatización en la industria de la impresión y la conversión. La alta calidad y la innovación van de la mano en Contiweb: las máquinas más exigentes se migran de SIMOTION a la SIMATIC S7-1500, mientras que el moderno sistema orientado a la TI SIMATIC AX se introduce en el proceso de ingeniería.
Cómo utiliza Contiweb SIMATIC AX para la impresión avanzada
Ventajas de SIMATIC AX para Contiweb
Aumente a los ingenieros más rápido
El entorno basado en código de Visual Studio de SIMATIC AX reduce el tiempo de incorporación y ayuda a los ingenieros a ser productivos rápidamente, incluso a medida que los sistemas de automatización se hacen más complejos.
Acelere el desarrollo y las pruebas
La programación orientada a objetos y las pruebas unitarias integradas permiten a los equipos estructurar el código de forma limpia y probar los programas de PLC sin un PLC real, lo que ahorra días de pruebas en el taller y acelera la entrega.
Mejorar la colaboración y la calidad del código
El control de versiones basado en GIT permite a varios ingenieros trabajar en paralelo, gestionar los cambios con confianza y ofrecer software de alta calidad con mayor rapidez en proyectos compartidos.
Dentro de la transformación de la ingeniería de Contiweb
Ingeniería moderna para la automatización de alta velocidad
Contiweb desarrolla equipos auxiliares para la industria de impresión y conversión alimentada por Internet, donde la complejidad de la automatización sigue aumentando. SIMATIC AX proporciona un entorno de ingeniería moderno y orientado a la TI que sustituye las herramientas desconectadas por una plataforma única y colaborativa. Los ingenieros trabajan en documentos compartidos, aplican la programación orientada a objetos para códigos modulares y reutilizables y utilizan Git para gestionar los cambios de software y documentación. Las pruebas unitarias permiten validar los programas de PLC sin hardware físico, lo que ahorra un importante tiempo de ingeniería y reduce la dependencia de las pruebas en el taller. En conjunto, estas capacidades ayudan a Contiweb a acelerar el desarrollo, a apoyar la colaboración entre varios ingenieros, a mantener una alta calidad del software y a preparar sus sistemas de automatización para los futuros desafíos de modernización.
Vemos en SIMATIC AX el potencial de un flujo de trabajo más ágil, mayor adaptabilidad y mejores capacidades de análisis de datos.