Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Cartera de tecnología: dar forma al futuro

Desde las últimas tendencias industriales hasta el aprendizaje en el mundo real, potenciamos la educación con las tecnologías que permiten las habilidades preparadas para el futuro.

Dos compañeros interactúan con un ordenador que muestra una interfaz de chatbot y gráficos de IA, destacando la colaboración.

Explorando las tecnologías que importan

Nuestro viaje comienza con la automatización definida por software (SDA), como Industrial Edge, Virtualized Runtime, SIMATIC AX, TIA Portal with Eigen Engineering Agent, SIMIT, IOT2000, CNC4you y le seguirá la robótica.

La cartera de tecnología de un vistazo

EDGE INDUSTRIAL

Industrial Edge acerca el procesamiento y el análisis de datos a las máquinas y los equipos en lugar de confiar únicamente en la nube. Esto permite obtener información en tiempo real, tomar decisiones más rápidas y operaciones más eficientes en el taller. Al mismo tiempo, crea una base para aplicaciones industriales escalables y conecta sin problemas la TI y la tecnología operativa (OT).

Más información

Gráfico del escritorio del ordenador con aplicaciones y dispositivos conectados.
Un hombre en una estación de trabajo con doble monitor que interactúa con un chatbot de IA, que simboliza la asistencia digital en un entorno técnico

Acelere su automatización con Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent es un asistente generativo impulsado por la IA, conectado al TIA Portal que acelera la ingeniería de automatización. El agente ofrece una ejecución entre 2 y 5 veces más rápida, una calidad de solución hasta un 80% más alta y una eficiencia un 50% más.

Más información

Ingeniería más eficiente con SIMATIC AX

SIMATIC AX aporta una ingeniería similar a la TI a la automatización industrial. Al combinar métodos modernos de desarrollo de software con flujos de trabajo modulares y una cadena de herramientas flexible, SIMATIC AX permite la ingeniería rápida, escalable y colaborativa de aplicaciones de PLC, SCADA y HMI.

Más información

Un hombre usa una tableta conectada por líneas a una fábrica digital con brazos robóticos y cintas transportadoras.
Un entorno de oficina con gente trabajando en el ordenador, con un remolino digital de color verde brillante en la parte superior.

TIA Portal

Ofrecemos una plataforma para una ingeniería eficiente, desde el desarrollo hasta la puesta en marcha y la optimización, mejorada por la IA.

Más información

SIMIT Simulation Platform

Aceleramos y aseguramos la puesta en marcha mediante simulaciones realistas y pruebas virtuales.

Más información

Una persona sostiene una hoja de papel con un fondo borroso.
iot2050-promo-640x480

Manténgase a la vanguardia en educación con el SIMATIC IOT2000

El Internet de las cosas está cambiando nuestro mundo. El SIMATIC IOT2000 es la puerta de enlace inteligente para la conectividad a la nube.

Con esto, Siemens ofrece una solución para aplicaciones de código abierto para el entrenamiento, con calidad SIMATIC para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se beneficia del hardware abierto y ampliable, del sistema operativo Linux basado en Debian y de la interfaz compatible con PCIe y Arduino Uno R3.

Más información

CNC4you

Empoderar a los innovadores de la próxima generación para que dominen la fabricación impulsada por la precisión y dar forma al futuro digital.

Más información

sce-educational-institutions-related-cnc4you-card-640x360

Buscador de soporte de SCE

Envíenos sus consultas de apoyo en relación con la educación, la investigación y el desarrollo.