Recomendación de configuración
El controlador programable de tamaño pequeño SIMATIC S7-1200 cumple plenamente con los requisitos del sistema de automatización pequeña y mediana. Durante el proceso de desarrollo, se tuvo plenamente en cuenta la integración perfecta y la coordinación eficiente del sistema, el controlador, la interfaz hombre-máquina y el software. El lanzamiento de la serie SIMATIC S7-1200 marca la ampliación de la gama de productos por parte de Siemens basándose en la línea de productos original, lo que representa la dirección de desarrollo futura de los pequeños controladores programables, y Siemens seguirá innovando y liderando la tendencia de la automatización como siempre.
Lista de configuración del sistema:
Paquete de formación DC/DC/DC CPU1214C
Paquete de formación KTP 600
Estabilizador de voltaje de 24 V
Software STEP 7 BASIC V10.5
Digital, analógico, específico o de comunicación: las funciones básicas que proporcionan cinco CPU diferentes permiten la escalabilidad de los módulos independientes. La programación se basa en el software de ingeniería STEP7 Micro/WIN, fácil de usar. Por lo tanto, el microPLC SIMATIC S7-200 es un controlador fiable, rápido y flexible en el campo de la microautomatización.
Lista de configuración del sistema:
SITOP (fuente de alimentación de 24 voltios)
S7-200 CPU224 (procesador)
CP243-1 (módulo Ethernet Industrial)
EM277 (módulo esclavo de expansión DP)
EM231RTD 2A (módulo termopar)
TD400C (panel de operaciones)
Software Micro/Win V4 (software de programación de configuración)
Los SIMOVERT MASTERDRIVES siguen siempre los mismos principios de diseño. Para todos los dispositivos (convertidores de frecuencia, inversores) y componentes del sistema (unidades rectificadoras, unidades de frenado) de toda la gama de potencia, hay un diseño unificado y los mismos principios de cableado. Se pueden combinar de cualquier forma y se pueden instalar en paralelo para cumplir con los distintos requisitos del sistema de transmisión. Cuando se combinan con el PLC S7300, se pueden aplicar ampliamente en varios sectores.
Lista de configuración del sistema:
SITOP (fuente de alimentación de 24 voltios)
Paquete educativo S7300F de seguridad y fiabilidad
Paquete educativo TP177B con pantalla táctil en color de calidad industrial
Unidad de control de velocidad de frecuencia variable 6ES70
Paquete educativo sobre comunicación Ethernet de E/S remota ET200S PN
Conmutador Ethernet Industrial X005 RFID
STEP 7 Paquete educativo sobre software profesional V11
Paquete educativo sobre software WinCC
Software de programación WINCC FLEXIBLE 2008
Los SIMOVERT MASTERDRIVES siguen siempre los mismos principios de diseño. Para todos los dispositivos (convertidores de frecuencia, inversores) y componentes del sistema (unidades rectificadoras, unidades de frenado) de toda la gama de potencia, hay un diseño unificado y los mismos principios de cableado. Se pueden combinar de cualquier forma y se pueden instalar en paralelo para cumplir con los distintos requisitos del sistema de transmisión. Cuando se combinan con el PLC S7300, se pueden aplicar ampliamente en varios sectores.
Lista de configuración del sistema:
SITOP (fuente de alimentación de 24 voltios)
Paquete educativo S7300F de seguridad y fiabilidad
Paquete educativo TP177B con pantalla táctil en color de calidad industrial
La CPU, de seguridad fiable, es adecuada para escenarios con requisitos de seguridad extremadamente altos, ya que permite al controlador SIMATIC, fiable desde el punto de vista de la seguridad, entrar inmediatamente en un estado seguro o permanecer en modo seguro en caso de error o fallo.
Lista de configuración del sistema
SITOP (fuente de alimentación de 24 voltios)
Paquete educativo S7300F de seguridad y fiabilidad
Paquete educativo TP177B con pantalla táctil en color de calidad industrial
Unidad de control de velocidad de frecuencia variable G120
Conmutador Ethernet Industrial X005
Paquete educativo de software STEP 7 PROFESSIONAL V11
Paquete educativo sobre software WinCC
Software de programación WINCC FLEXIBLE 2008
La integración de la T-CPU y el sistema de propulsión S120 demuestra perfectamente la avanzada tecnología de control de movimiento de Siemens.
Lista de configuración del sistema:
SITOP (fuente de alimentación de 24 voltios)
Paquete educativo sobre control de movimiento
Paquete educativo con pantalla táctil en color de calidad industrial TP177B
Paquete educativo avanzado sobre comunicación por Ethernet Industrial
Unidad de control de propulsión S120
Conmutador Ethernet Industrial X005
Paquete educativo sobre software STEP 7 Professional V11
Paquete educativo sobre software WinCC
Software de programación WINCC FLEXIBLE 2008
El SIMATIC S7-400 es un controlador programable adecuado para gamas de rendimiento medias y altas. Con su diseño modular y sin ventilador, es robusto y duradero, fácil de ampliar y tiene amplias capacidades de comunicación. La estructura distribuida fácil de implementar y el funcionamiento fácil de usar hacen del SIMATIC S7-400 la solución ideal y preferida en el campo del control del rendimiento de gama media y alta.
Lista de configuración del sistema: S7 CPU412-1
Módulo Ethernet CP443-1 CP443-5
ET 200 M
ENLACE DP/PA
instrumento de megafonía
SIMATIC PCS 7 (software)
En muchos campos de la automatización, la aplicación de sistemas de automatización con tolerancia a fallos y alta fiabilidad está aumentando. Especialmente en ciertas áreas, el tiempo de inactividad puede provocar enormes pérdidas económicas. En esos casos, solo los sistemas redundantes pueden cumplir los requisitos de alta fiabilidad. El SIMATIC S7-400H, de alta fiabilidad, puede cumplir plenamente con estos requisitos. Puede funcionar de forma continua y no se ve afectado aunque algunos componentes del mando fallen debido a uno o varios fallos.
Lista de configuraciones del sistema: AS 414-4-2H
Módulos de bus ET200M
ENLACE EN Y
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC CPU 551
- SUBRACK UR5213(5213)
- MÓDULO DE SEÑAL SM500
- MÓDULO DE COMUNICACIÓN CP50M0
- MÓDULO DE COMUNICACIÓN CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2()
El SIMATIC S7 está integrado en un ordenador como PLC de software. Al mismo tiempo, el mando para PC se configura y programa mediante STEP 7, de la misma manera que con un mando S7 normal. Todos los componentes de automatización están integrados en un ordenador industrial para lograr una solución completa y rentable.
Diagrama de configuración del sistema
Lista de configuración del sistema: WINAC STATION
ET 200
WINCC V6.0 + SP2 RC128 (Software)
El controlador de movimiento de procesos SIMATIC S7-317T cumple con los exigentes requisitos de control de movimiento del sector. Este sistema tiene un alto rendimiento y se basa en una ingeniería y una configuración fáciles de usar, lo que hace que la implementación sea fácil y rápida, y es capaz de satisfacer varias necesidades únicas de los usuarios.
Lista de configuraciones del sistema: CPU 317T-2DP
Módulo simulador
CP343-1
Unidad de control CU320 - Módulo de control principal
Módulo de línea activa: módulo de alimentación
Módulo de doble motor: módulo de motor de doble eje Servomotor síncrono (motor de alimentación)
SIMATIC STEP 7 versión 5.4 (Software)
Easy Motion Control (Software)
El controlador de movimiento de procesos SIMATIC S7-317T cumple con los exigentes requisitos de control de movimiento del sector. Este sistema tiene un alto rendimiento y se basa en una ingeniería y una configuración fáciles de usar, lo que hace que la implementación sea fácil y rápida, y es capaz de satisfacer varias necesidades únicas de los usuarios.
Lista de configuraciones del sistema: CPU 317T-2DP
Módulo simulador
CP343-1
El módulo de control principal CU320 del sistema de control numérico SINUMERIK 828D es una excelente encarnación de las tecnologías innovadoras y los conceptos avanzados de Siemens en el campo del control numérico. A través de diferentes ajustes del sistema, se puede aplicar a diversas técnicas de procesamiento y tecnologías de control, como torneado, fresado, taladrado y rectificado en plataformas de trabajo complejas.
Lista de configuraciones del sistema: 828D SL T/M Pro
Módulo de entrada/salida digital
Módulo de fuente de alimentación no ajustable SINAMICS
Módulo de motor de un solo eje SINAMIC
Módulo de motor de doble eje SINAMIC
Motores 1PH7 (motores de inducción)
Volante electrónico
Servomotor síncrono (servomotor síncrono)
Software de sistema PCU210.3 (software)
El controlador de movimiento de procesos SIMATIC S7-317T cumple con los exigentes requisitos de control de movimiento del sector. Este sistema tiene un alto rendimiento y se basa en una ingeniería y una configuración fáciles de usar, lo que hace que la implementación sea fácil y rápida, y es capaz de satisfacer varias necesidades únicas de los usuarios.
Lista de configuraciones del sistema: CPU 317T-2DP
Módulo simulador
CP343-1
Unidad de control CU320 - Módulo de control principal
Módulo de línea activa: módulo de alimentación
Módulo de doble motor: módulo de motor de doble eje Servomotor síncrono (motor de alimentación)
SIMATIC STEP 7 versión 5.4 (Software)
Easy Motion Control (Software)
Cuenta con modularización bit a bit y alta escalabilidad, admite el intercambio en caliente y es capaz de conectar arrancadores de motores, convertidores de frecuencia y elementos de arranque neumáticos. Por lo tanto, permite la configuración de unidades distribuidas.
Lista de configuración del sistema
IE/PB-LINK
ESM
ET 200
SIMATIC PCS 7; SWITCH ES MOTOR START (Software)
El SIMATIC PCS 7 combina su exclusiva arquitectura escalable con potentes herramientas de configuración de ingeniería y un montón de funciones adicionales, como la gestión de alarmas, la seguridad de los procesos y la gestión de activos. Todo esto se puede integrar sin problemas en su entorno actual.
Lista de configuración del sistema
CAJA SIMATIC PCS7
Sistema de E/S distribuidas ET200M
DP/PA LINK y DP BUS
Autobús de Pensilvania
SIMATIC PCS 7 (Software)
El sistema SINAUT permite la ejecución eficiente, flexible y remota de los sistemas de supervisión y control automáticos desde la estación de control principal. Las funciones avanzadas que ofrece este sistema se han diseñado con precisión para cumplir con los requisitos cada vez más exigentes de flexibilidad y eficacia.
Lista de configuración del sistema:
Kit de reloj GPS
Kit GSM MC45
Antena interior DCF 77
Paquete de software estándar SINAUT ST7 (software)
ST 7 CC S 6STATION (Software)
SIMOTION es un nuevo sistema de control de movimiento de Siemens. Es el primer sistema de control del mundo diseñado específicamente para maquinaria de producción, que integra las funciones de control de movimiento, control lógico y control de procesos en una sola, lo que proporciona una solución completa para la maquinaria de producción.
Lista de configuración del sistema:
Unidad de control de accionamiento SIMOTION D425
Módulo rectificador inteligente
Módulo de motor de dos ejes
Inductor
Servomotor síncrono
TP177B
Software SIMOTION IT V4.0
Software SCOUT V4.2, LICENCIA COMPLETA
Paquete educativo sobre software STEP 7 Professional V11
Paquete educativo sobre software WinCC