La guía de la SCE y la lista de paquetes de formación educativa de la SCE se han actualizado ampliamente.
destacar
- Plataforma de simulación SIMIT con dongle de software V10.0 (incluidas las bibliotecas SIMIT S&CTE, FLOW NET y CONTEC)
- Paquete de formación para la CPU 1215C V15.1 compacta, que incluye los tipos DC/DC/DC, AC/DC/Relay y DC/Relay
- Controlador abierto SIMATIC ET 200SP CPU 1515 SP PC2F V15.1 con WinCC RT Advanced 512 puntos incluidos
- SIMATIC WinCC V7.5 con sistema SCADA opcional y versión asiática
- Incluye el software «SINEMA RC Basis» para conmutadores Ethernet industriales, paquetes de formación para los conmutadores XC208, S615 LN, router y S615
- Lector óptico SIMATIC MV540 HR y sistema RFID SIMATIC RF600 basado en PROFINET
- Versión básica del software operativo SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5, disponible para su descarga gratuita: siemens.com/sinutrain-downloads
- Paquete de entrenamiento SinuTrain para el software operativo SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
El uso de los paquetes de formación de hardware y software se limita a las escuelas profesionales, escuelas secundarias de formación profesional, colegios y universidades públicas y privadas para promover los departamentos de educación o formación profesional internos, así como a las instituciones o entidades de investigación y formación no comercial. Además, estos paquetes de formación también se pueden utilizar para medidas de formación continua en los departamentos internos de formación profesional y en las empresas o entidades comerciales para la formación inicial. Para comprar un paquete de formación, es necesario firmar un acuerdo adicional, que se puede obtener en la oficina de ventas regional local.
Pida los paquetes educativos y de formación de SCE directamente a través del enlace Siemens Industry Mall.
- ¡Use el logotipo! Programación básica de controladores lógicos y SIMATIC IOT2000 para lenguajes de alto nivel
- Software de ingeniería (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- Tecnología de ingeniería y seguridad de PLC basada en el hardware SIMATIC S7 ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Utilice SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 para el control y la supervisión de las operaciones
- Red industrial SIMATIC NET y comunicación industrial segura con SINEMA y SCALANCE
- Sistema de sensores que incluye visión artificial, RFID y SIWAREX
- E/S distribuida mediante el módulo de expansión ET 200SP
- SIRIUS Control industrial
- Simulación basada en el marco de simulación SIMIT SCE
- Automatización de procesos SIMATIC PCS 7
- Tecnología de conducción y control de movimiento en red SINAMICS/SMOTION
- Uso de SinuTrain para programar CNC