El núcleo de este material didáctico se basa en la teoría de la enseñanza 3.0. Cada capítulo es una unidad de aprendizaje independiente. Cada capítulo siempre se centra en su objetivo específico. Tras descargar el libro de texto, en los capítulos se explicarán detalladamente las teorías pertinentes. Para cada capítulo, se establecerá una tarea específica y, a continuación, se utilizará esta plantilla de ejemplo para formular planes e implementarlos específicamente. Por último, cuando haya terminado, se utilizará una lista de control para comprobar el estado de la ejecución de acuerdo con la guía estructurada paso a paso. Después de eso, hay ejercicios en los que los estudiantes completan de forma independiente la planificación y la implementación. La lista de verificación final es útil para comprobar automáticamente las respuestas.
Qué es la Industria 4.0
La industria 4.0 es un plan estratégico de alta tecnología propuesto por el gobierno alemán. El proyecto está financiado conjuntamente por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Tecnología.