Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
c3be507d-5c33-4173-b9d3-3d5291e8b954
Innovación digital para empresas de servicios múltiples

Innovar en la gestión del agua con un mando a distancia inteligente

Gestione la infraestructura crítica con una plataforma SCADA avanzada que garantice la eficiencia, la escalabilidad y la continuidad operativa en todo el país.

Digitalización del ciclo integrado del agua

Grupo Hera, una importante empresa multiservicio italiana, gestiona redes complejas para 7,5 millones de usuarios. El principal desafío era la fragmentación tecnológica por parte de más de 15 personas diferentes Sistemas SCADA. Era necesario unificar el control de 11 000 plantas, superar la heterogeneidad de los sistemas municipales tradicionales y, al mismo tiempo, garantizar la interoperabilidad y la protección de la inversión.

Soluciones digitales ágiles, rápidas y escalables

Una ilustración vectorial de la convergencia de TI y OT con un engranaje y una placa de circuito.

Integrar sistemas heterogéneos

Unifique más de 15 sistemas SCADA diferentes en una sola interfaz gracias a la naturaleza abierta y modular del WinCC OA.

Una alcancía con una bombilla y un letrero del dólar que simboliza los beneficios y el ahorro de la eficiencia energética.

Optimizar las inversiones

Integre el hardware existente de varios proveedores sin sustituirlo, maximizando el valor de los activos que ya están en uso.

Icono de desafíos de gestión de datos que muestra un monitor que muestra un gráfico de datos en ascenso con barras de datos verticales circundantes.

Escala para el futuro

Implemente una plataforma flexible e ilimitada capaz de soportar el crecimiento constante de las redes de agua y gas.

Grupo Hera: eficiencia y control en tiempo real

A male IT technician, wearing glasses and a denim shirt, crouches in a data center, holding a laptop and actively managing cables within a server rack.

WinCC OA: El corazón digital de la infraestructura

La elección del WinCC OA de Siemens permitió crear un centro de control remoto vanguardista en Forlì para gas, agua y calefacción urbana. Esta plataforma va más allá del SCADA tradicional al ofrecer una modularidad adaptada a las necesidades de los servicios públicos. Su arquitectura permite al equipo de Hera personalizar una lógica compleja y garantizar una supervisión granular y fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana en una red que supere los 50 000 km.

Gestión integrada de 11 000 plantas

La adopción de una solución de software independiente del hardware transformó la complejidad operativa en una ventaja competitiva. En la actualidad, el sistema gestiona las plantas de tratamiento y más de 40 000 cubos de basura electrónicos en una sola dirección digital. WinCC OASu capacidad de comunicarse con diversos proveedores garantiza una expansión de la red sin problemas y, al mismo tiempo, mantiene altos estándares de seguridad y sostenibilidad.

Hera Group - Image
Hera Group - image 2

Hacia un mantenimiento predictivo y resiliente

La asociación estratégica entre Siemens y el Grupo Hera evoluciona mediante el intercambio continuo de innovaciones. Este enfoque anticipa las necesidades del mercado y mejora la resiliencia de la red frente a los desafíos climáticos y operativos. La energía del sistema garantiza que el valor compartido de la región crezca constantemente, ofreciendo a los ciudadanos servicios más eficientes y una gestión optimizada de los recursos hídricos.

Un elemento clave de la colaboración con Siemens fue el intercambio continuo de innovaciones en el WinCC OA.
Davide Lombardi, Director de planta y tecnología de control remoto. Centro de llamadas, Grupo Hera