Transforme los riesgos en oportunidades: descubra las ventajas de nuestros entrenamientos de respuesta a emergencias
Para las empresas del sector energético, es esencial contar con empleados bien formados que estén adecuadamente preparados para las situaciones de emergencia. Invertir en la formación de respuesta a emergencias industriales de SieEnergy™ ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y a ahorrar dinero a largo plazo. Descubra usted mismo las ventajas de SieEnergy™.
Minimice el tiempo de inactividad debido a factores humanos
Aproximadamente el 90% de los incidentes de alta y baja tensión se deben a factores humanos u organizativos, mientras que solo el 10% se debe a fallos técnicos o de equipo. Nuestras soluciones de entrenamiento contribuyen de manera decisiva a minimizar el tiempo de inactividad debido a errores humanos.
Reducir los costes debido a los errores
El tiempo de inactividad puede resultar extremadamente caro. Esto significa que cada segundo perdido por errores y errores relacionados con el estrés cuenta. Gracias a nuestras soluciones de entrenamiento, minimiza el tiempo de inactividad y ahorra tiempo y dinero valiosos.
Maximice el rendimiento reduciendo los errores humanos
El entrenamiento de SieEnergy™ se centra en reducir los errores humanos preparando a su equipo para situaciones de emergencia del mundo real. Sabemos que el estrés contribuye en gran medida a los errores y nuestros programas están diseñados para reducir el tiempo de recuperación del estrés y mejorar la precisión de la toma de decisiones en al menos un 50%.