Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Fundamentos

Estos cursos de formación abarcan temas como los fundamentos de los principios, la construcción, los componentes y los requisitos de mantenimiento de estas tecnologías.

Qué esperar en el training

Siemens Power Academy ahora integra la virtualización de toda la cadena de suministro de energía en los cursos de formación básicos para ofrecerle una visión general clara desde la generación, la transmisión y la distribución hasta el consumo final de energía.

Estos cursos de formación le ayudarán a entender mejor cómo se interconectan las etapas individuales, qué tecnologías clave están implicadas y los desafíos a los que se enfrentan los sistemas energéticos modernos en la actualidad a lo largo de la cadena de suministro de energía. Bienvenido a un viaje virtual de descubrimiento al mundo de la electrificación y la automatización. Sumérjase en un mundo virtual tridimensional y experimente el funcionamiento de una central eléctrica clásica, como las instalaciones de carbón, gas y nuclear, conocidas como la columna vertebral de la generación de electricidad, que proporciona un suministro de energía estable y fiable.

Select...

Los cursos de formación incluyen ejercicios prácticos y estudios de casos, y son adecuados para ingenieros, técnicos y otros profesionales relacionados con los sistemas de alimentación.

Un casquillo eléctrico marrón conectado a dos relés de protección SIPROTEC 5 de Siemens, con círculos verdes brillantes que contienen varios números de función de protección eléctrica (por ejemplo, 87L, 50EF, 67N) que salen de la base del equipo sobre un fondo azul oscuro

Ventas (solo para empleados de Siemens)

Select...

Infraestructura inteligente

El punto central de información, material y actividades relevantes de ventas que le ayudarán a tener éxito es intranet.siemens.com/es/sales

Una mujer de piel clara, pelo corto y rubio y una camiseta blanca sonríe y mira a alguien fuera del marco, cuyo hombro y brazo que sostiene una tableta aparecen en primer plano. El fondo muestra una pared de color claro con un patrón diagonal