Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Planta de fabricación farmacéutica con tanques y equipos de acero inoxidable en un entorno industrial limpio

Fabricación continua para aumentar la productividad

Menos desviaciones, mayores rendimientos, menor tiempo de comercialización y procesos más rentables con menores costes de operación, equipo e inversión son la clave para superar a la competencia farmacéutica. Nuestras soluciones de fabricación continua allanan el camino para una mayor productividad.

Póngase al día con un sistema de producción continua

La fabricación continua en la industria farmacéutica ofrece beneficios importantes, tan importantes, de hecho, que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos promueve activamente el desarrollo y la introducción de los conceptos de proceso continuo en la fabricación de productos farmacéuticos.

Menor tiempo de comercialización con la tecnología de análisis de procesos

Muchos fabricantes farmacéuticos están adoptando la producción continua: los ingredientes activos se producen en unidades compactas, cerradas y altamente automatizadas con menos intervenciones manuales, y los pasos secuenciales de producción por lotes clásicos se integran en los procesos continuos. La producción continua hace que los procesos por lotes clásicos parezcan anticuados: la utilización de los activos aumentó entre un 30 y un 40% y los productos que tardan entre 1 y 2 meses se terminan en 2 días.

Fabricación correcta a la primera

La tecnología analítica de procesos (PAT) constituye la base de la fabricación continua, ya que determina la eficacia clínica de un ingrediente a través de datos de calidad directos en línea durante el proceso. Nuestro SIMATIC SIPAT, considerado uno de los programas de PAT más avanzados, ayuda a los fabricantes de productos farmacéuticos a aumentar la capacidad del sistema en un tercio y a reducir los costes de producción entre un 10 y un 20% en poco tiempo.

Una planta de fabricación de productos farmacéuticos con un diseño moderno, limpio y organizado.

Cómo la digitalización impulsa la fabricación continua

Pasar a la fabricación continua puede ser un gran paso para las compañías farmacéuticas. Las innovaciones in silico, como los gemelos digitales y las plataformas de datos asociadas, y todas las aplicaciones adicionales que la rodean, han acelerado esta rama de la innovación, haciéndola más imperativa que nunca. Vea el vídeo con una visión de algunas soluciones de última generación y sus ventajas.

Soluciones inteligentes para la fabricación continua

Descubra nuestra innovadora cartera de fabricación continua que le ayuda a ganar la carrera contrarreloj.

Temas relacionados

Una representación visual de la ingeniería integrada en la industria farmacéutica.

Ingeniería integrada en la industria farmacéutica

Reducir significativamente el tiempo desde el desarrollo hasta la fabricación y el paciente

Más información