Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Buen clima para el negocio ferial

Messe Frankfurt confía en la automatización de edificios eficiente y con visión de futuro de Siemens. Toda la tecnología de edificios de Siemens y proveedores externos será compatible con BACnet y se migrará a Desigo CC

Un gran paso hacia el futuro de la automatización de edificios

Messe-Frankfurt-cubierta

Fundada en 1907, Messe Frankfurt es el mayor organizador de ferias, congresos y eventos del mundo con su propio recinto ferial. Gracias a sus conexiones e infraestructuras de transporte óptimas, la metrópolis principal es un lugar ideal para expositores y visitantes. En el recinto ferial funcionan once salas con una superficie de unos 592 000 metros cuadrados. Se van a automatizar de manera eficiente y rentable.

Desafío

Actualmente, en el centro de exposiciones de Fráncfort hay instalados alrededor de 60 000 puntos de datos SiClimatX y unos 20 000 puntos de datos de proveedores externos, cada uno con su propio sistema de gestión de edificios y varios controladores BACnet autosuficientes. Este amplio inventario de tecnología de edificios se transferirá a un sistema común y preparado para el futuro, basado en el protocolo neutro de comunicación de datos BACnet, que también integra el sistema de reservas de habitaciones existente.

Solución

El concepto de migración conecta todos los edificios con la plataforma de gestión de edificios. Sigo a CC. El inventario de automatización se integra directamente en la plataforma a través de las estaciones Simatic S7 ya instaladas y mediante una pasarela de IoT para las estaciones Simatic S5 existentes. Tras completar la transición, se integrarán unos 140 000 puntos de datos y unas 6 000 imágenes para la feria. En el futuro, cada supervisor de sala y cada técnico de servicio podrán acceder al sistema de gestión del edificio de forma directa o remota. El sistema de reserva de habitaciones del recinto ferial también está integrado en Desigo CC.

Beneficio

Desigo CC ofrece una plataforma tecnológica abierta y preparada para el futuro con un alto nivel de confort, flexibilidad y eficiencia energética de primera clase para todo el sistema de automatización de edificios. Con Desigo CC, la feria se beneficia de una plataforma de sistemas abierta y compatible con BACnet, que integra la tecnología ya instalada con un esfuerzo significativamente reducido. Gracias a las 20 estaciones de operación, todos los maestros de sala pueden acceder directamente a Desigo CC. Un contrato de mantenimiento con Siemens garantiza un soporte rápido y competente para la feria si es necesario.

Se modernizó por completo con un mínimo esfuerzo

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

BACnet integra la tecnología anterior

60 000 puntos de datos SiClimatX y 20 000 puntos de datos de terceros se conectarán a la nueva plataforma a través de BACnet.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

Desigo CC combinado en una sola plataforma

Las estaciones de automatización Simatic S5/S7 y la estación del proveedor externo se integran en Desigo CC con un esfuerzo significativamente reducido.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

La plataforma integra los sistemas existentes

Los propios sistemas de seguridad y ocupación de las habitaciones del recinto ferial ahora se controlan, regulan y supervisan a través de la plataforma de gestión de edificios.

Una marca de verificación dentro de una casilla, que probablemente indique una tarea completada o verificada.

El contrato de mantenimiento garantiza el mejor soporte

Un contrato de mantenimiento con Siemens, por ejemplo, ofrece una solución de problemas rápida y competente de forma remota a través de una conexión CRSP segura.