Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Monitorización de energía en la distribución de energía de baja tensión

Los datos de consumo transparentes son la base de las medidas de optimización para reducir el consumo de energía eléctrica en las operaciones industriales, los edificios y las infraestructuras. La monitorización energética le permite tomar medidas en tiempos de precios de la electricidad altos y normas de eficiencia energética más estrictas.

¿Por qué un software de monitorización de energía?

Reconozca los picos de carga, identifique el potencial de optimización y cree informes de energía para documentar el estado energético y la mejora de la eficiencia energética para la gestión de la energía: para hacer todo eso y más, usted, como operador o proveedor de servicios, necesita un software inteligente de monitorización de la energía (también denominado monitorización de la energía) que dé transparencia a los flujos y el consumo de energía en el sistema de distribución de energía de baja tensión mediante el análisis de los datos de medición.

Ventajas clave

Un icono que simboliza la transparencia.

Disfrute de la transparencia en los flujos y el consumo de energía

  • Registre todos los datos de consumo con dispositivos SENTRON con capacidades de medición y comunicación
  • Visualice y analice los flujos y el consumo de energía
  • Utilice los informes exhaustivos como prueba visible del estado actual y de las optimizaciones
Un icono que simboliza la disminución de los costes.

Reducir el consumo de energía y los costes

  • Identifique el potencial de optimización en función de los datos recopilados
  • Definir las medidas adecuadas para eliminar el despilfarro de energía y las ineficiencias
  • Reducir el consumo de energía mediante la aplicación de medidas específicas para mejorar la eficiencia energética
Un icono que muestra la pantalla de un portátil con datos.

Apoye su gestión energética operativa

  • Evalúe el estado actual de la eficiencia energética mediante el análisis de los datos registrados
  • Demuestre las mejoras continuas mediante la supervisión y la documentación continuas
  • Cumpla la normativa a través de un sistema de monitorización energética con certificación ISO 50001

Funcionalidades destacadas

La monitorización energética basada en software hace que sus flujos de energía sean transparentes

Las soluciones de software inteligentes de SENTRON proporcionan transparencia en el consumo y los flujos de energía. Esto le permite aumentar la eficiencia energética y la fiabilidad de su sistema de distribución de energía y reducir los costes y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Es sencillo: la solución SENTRON Powercenter 3000 de conectar y operar prepara los datos del dispositivo, como los valores de potencia, la corriente, el voltaje, la potencia y más. A continuación, puede evaluarlos, por ejemplo, a través de una interfaz web o con el software SENTRON Powermanager para PC de forma local en la red de su empresa. Otra opción es visualizarlos y analizarlos a través de aplicaciones en la nube de Siemens, como Electrification X y Building X, así como a través de soluciones basadas en la nube de proveedores externos. Esto le permite identificar el potencial de optimización de forma rápida y fiable, ya sea para edificios y plantas individuales, estructuras de campus distribuidas o varias ubicaciones.

Una pantalla con SENTRON Powercenter
Ejemplo de configuración de una centralita de baja tensión digitalizada con dispositivos SENTRON y soluciones de software SENTRON

Concepto de punto de medición para la monitorización de la energía: ¿qué mide, dónde y con qué?

Los datos pertinentes para la monitorización de la energía los proporcionan los dispositivos de medición con capacidad de comunicación, como los dispositivos de medición SENTRON, que registran su consumo de forma extremadamente fiable. Los dispositivos de protección y conmutación con capacidad de medición y comunicación, como los de la gama SENTRON, que ya están instalados en muchas plantas, pueden registrar los datos de energía además de sus tareas habituales. Esto significa que el hardware existente en sus sistemas puede seguir utilizándose de forma rentable y rentable e integrarse en su sistema de gestión de la energía. La medición de energía debe integrarse en el sistema de distribución de energía mediante métodos específicos. Un concepto de punto de medición bien coordinado es esencial.

Más información:

Especificaciones generales: qué medir y dónde

Concepto de punto de medición: guía de selección rápida de dispositivos de medición SENTRON

¿Cómo puede la monitorización energética apoyar la Directiva de Eficiencia Energética de la UE?

La Directiva de Eficiencia Energética de la UE, que forma parte del Pacto Verde de la UE, apunta a la neutralidad climática para 2050 y a una reducción del 55% de las emisiones para 2030. Los estados miembros deben aplicarlo a nivel nacional; Alemania lo hace con la Ley de Eficiencia Energética (EneFG), que establece nuevos requisitos empresariales.

El control energético como base para el cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE

La implementación de un sistema de gestión de energía (EnMS) según la ISO 50001 es exigida por la Directiva alemana de eficiencia energética (EnMS) o la Directiva de Eficiencia Energética de la UE. Implica varios pasos para una empresa, desde el desarrollo de una política energética operativa hasta la certificación final. Para garantizar el cumplimiento, las medidas de adquisición, suministro y uso de energía deben coordinarse cuidadosamente.

Los sistemas de monitorización de energía son herramientas esenciales para lograr los objetivos establecidos en la ISO 50001. Estos sistemas permiten a las empresas captar los flujos de energía en todos los sistemas auxiliares y de producción mediante soluciones basadas en software, analizar el consumo de energía, identificar posibles ahorros y obtener medidas de optimización. Esto apoya el proceso requerido de mejora continua.

Libro blanco: Alcanzar los objetivos energéticos de la manera más fácil

Webinar: La forma sencilla de gestionar la energía de acuerdo con las normas

¿Cómo puedo implementar la monitorización energética como planificador, integrador de sistemas u operador?

Para establecer un sistema de monitorización energética eficiente y sostenible para la gestión operativa de la energía, es esencial la participación de todas las partes interesadas, desde los planificadores e integradores de sistemas hasta los operadores. Nuestras herramientas de software SIMARIS y SENTRON cubren todo el proceso, desde la planificación hasta las operaciones. Descubra lo que debe tener en cuenta a continuación y consulte nuestra sección de recursos de esta página para obtener más consejos.

Soluciones desde conectar y operar hasta nivel experto

Explorar recursos

Seminarios web y vídeos

Seminario web | Supervisión de alimentación

Vídeo | Ventajas del software de monitorización SENTRON en funcionamiento

Documentos técnicos

Libro blanco | Alcanzar los objetivos energéticos de la manera más fácil

Libro blanco | ISO 50003: Verificación obligatoria

Libro blanco | La digitalización de la distribución de energía con SENTRON

Artículos, guías y más

Artículo | Eficiencia energética mediante la monitorización de la energía

Guía de selección rápida | Componentes SENTRON para la monitorización de energía

Guía de selección rápida | Software SENTRON para monitorización de energía

Especificaciones de la licitación: sistemas energéticos y monitorización