Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Mejorar la ciberseguridad en la distribución de energía de baja tensión

Los sistemas de distribución de energía de baja tensión se enfrentan a importantes ciberriesgos que pueden perturbar la infraestructura y provocar grandes pérdidas. Las soluciones de ciberseguridad de Siemens protegen los sistemas mediante estrategias de defensa en profundidad, un diseño seguro y una gestión continua de las vulnerabilidades.

Proteger la distribución de energía de bajo voltaje de las ciberamenazas de OT/TI

Conectar la OT a la TI aumenta la eficiencia, pero también crea vulnerabilidades críticas. Si bien la ciberseguridad está establecida en gran medida en los entornos de TI, muchos Los sistemas de TO aún carecen de una protección madura. La exposición directa a Internet introduce puntos únicos de fallo: una infracción puede cerrar las operaciones e interrumpir cadenas de valor enteras. A diferencia de la TI, muchos sistemas de TO carecen de una ciberseguridad madura, lo que los convierte en objetivos fáciles. Sin una protección integrada, los ataques pueden extenderse en cascada por toda la infraestructura y provocar tiempos de inactividad, riesgos de seguridad y importantes pérdidas financieras.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
icon Sicherheit-Disponibilidad-1113 x 625

Proteja la infraestructura crítica

Las medidas de ciberseguridad defienden los sistemas de distribución de energía de baja tensión contra los ciberataques que pueden perturbar la infraestructura, lo que ayuda a mantener la continuidad operativa y a evitar costosas interrupciones.

Icon Haken-Disponibilidad-1113 x 625

Reducir la exposición a la vulnerabilidad

Los enfoques de defensa en profundidad y las configuraciones seguras de los dispositivos reducen la exposición a las vulnerabilidades y al acceso no autorizado en toda la red de distribución de energía.

Gesetze-Disponibilidad original

Apoyar el cumplimiento y los estándares

Alineadas con la IEC 62443 y las mejores prácticas del sector, las soluciones de ciberseguridad ayudan a los operadores a cumplir los requisitos reglamentarios y a garantizar la mitigación sistemática de los riesgos a lo largo del ciclo de vida.

Proteja su OT eléctrico: adopte un enfoque holístico de ciberseguridad

Una sola medida no basta para garantizar la seguridad, ni siquiera en una distribución de energía de baja tensión: necesita un enfoque sistemático e integral para crear múltiples barreras y cortafuegos. Basándonos en la estrategia de defensa en profundidad, ofrecemos protección multinivel contra los ciberataques, tal como recomienda la norma internacional IEC 62443, desde la protección física hasta la seguridad de las plantas, la seguridad de la red y la integridad del sistema para cada dispositivo de campo.

La infografía animada muestra el enfoque de protección holístico de la ciberseguridad de baja tensión

Incorporar la ciberseguridad como planificador, integrador de sistemas u operador

La norma IEC 62443 afecta a todas las partes interesadas: operadores, integradores de sistemas o fabricantes. Todos tienen sus áreas de responsabilidad. Esa es la única manera de garantizar la ciberseguridad de manera integral, con un enfoque de sistema de extremo a extremo.

Se anima a todo el mundo a incorporar y practicar la ciberseguridad en sus procesos y estructuras organizativas. Los sistemas eléctricos son como los de los coches: cuando se desarrollan los vehículos, las principales funciones de seguridad se incluyen como parte del diseño. Cuando se fabrica el vehículo, las funciones de seguridad se calibran, configuran y prueban. Y cuando está en funcionamiento, se comprueba para garantizar que las funciones de seguridad están activas y que funcionan de forma fiable en caso de emergencia.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Planificadores: planifique la ciberseguridad desde el principio

Es importante tener en cuenta la ciberseguridad desde la fase de planificación.

Le proporcionamos las especificaciones de las licitaciones del sistema, las funciones de ciberseguridad en los textos de las licitaciones de productos y las consultas de nuestros expertos.

Documentación de licitación del sistema de ciberseguridad

Caso de uso

Integradores de sistemas: Ciberseguridad durante la puesta en servicio

Como integrador de sistemas, tiene que implementar un sistema seguro basado en productos seguros y, después, pasárselo a los operadores. La ciberseguridad debe integrarse de forma exhaustiva al implementar y poner en marcha una centralita. Combina componentes individuales seguros para formar un sistema seguro, lo prueba y, a continuación, se lo entrega al operador del sistema.

Estamos ahí para ayudarlo con conocimientos profesionales, herramientas de software y ejemplos de aplicaciones.

Productos de ciberseguridad, por ejemplo, el certificado de Aquiles para SENTRON Powercenter 3000

Caso de uso

Herramienta de seguridad para la puesta en servicio del SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operadores: proteja los sistemas en funcionamiento contra los ataques

Como operador, debe crear conciencia y comprensión en toda la organización y en todas sus personas: debe trabajar con los integradores de sistemas para definir los procesos, como qué medidas puede tomar quién, cuándo y con qué autoridad. Tiene que corregir cualquier vulnerabilidad que pueda producirse durante la fase operativa.

También está obligado a garantizar una operación segura. Durante todo el ciclo de vida, mantiene las operaciones seguras y actualizadas mediante la aplicación de actualizaciones para mantener una protección de última generación.

Ayudamos a mantener la ciberseguridad de sus dispositivos a largo plazo con la gestión de las vulnerabilidades y las nuevas versiones de firmware.

Productos de ciberseguridad, por ejemplo, el certificado de Aquiles para SENTRON Powercenter 3000

Gestión de vulnerabilidades y nuevas versiones de firmware

Lista de firmware para los componentes del SENTRON

¿Cómo puede hacer la transición del OT a la TI?

Una opción comprobada es la pasarela de seguridad SENTRON Powercenter 3000.

  • Security Gateway como el corazón de la distribución de energía de baja tensión cibersegura: un componente que mejora en gran medida la seguridad externa de la planta.
  • Protección mediante ajustes de seguridad específicos en el SENTRON Powercenter 3000
  • Conexión segura a los sistemas en la nube: protección de la interfaz con una conexión cifrada
  • Interfaz de comunicación sólida: la certificación Achilles confirma la funcionalidad necesaria para garantizar la seguridad y la estabilidad de los sistemas industriales.

SENTRON Powercenter 3000

Ilustración de la pasarela de seguridad entre el panel y el software Sentron-PowerCenter-3000

5 consejos para una mayor ciberseguridad

La ciberseguridad es más que una función dentro de un producto. Se ocupa de todo el sistema, los procesos y las organizaciones. Estos son cinco puntos a tener en cuenta.

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Informe técnico

Libro blanco | Comunicación inalámbrica segura en la distribución de energía de baja tensión

Libro blanco | Ciberseguridad para la distribución de energía de baja tensión

Libro blanco | Ciberseguridad con los disyuntores de aire SENTRON 3WA

Folletos

Folleto | Hoja informativa: Ciberseguridad en la distribución de energía de baja tensión con SENTRON digital

Folleto | Documento temático: Digitalización cibersegura de su sistema de distribución de energía con la gama SENTRON

Webinars

Webinar | Plan de ciberseguridad para la distribución de energía de baja tensión