Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Centros de datos Keppel, Fráncfort: Platinum Standard

El centro de datos de Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH establece estándares de fiabilidad y eficiencia energética. Esto requiere protección especial.

Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH en Fráncfort

Keppel Data Centres es una empresa del grupo Keppel de Singapur. La empresa es un proveedor de centros de datos diseñados a medida y de colocación y tiene su sede en Fráncfort del Meno (Alemania), donde adquirió un centro de datos de alta seguridad en la primavera de 2018. Gracias en parte a las soluciones de Siemens utilizadas, este centro de datos recibió la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de nivel platino.

Desafío

El centro de datos KDC FRAU 1 de los centros de datos de Keppel en Fráncfort del Meno se compone de tres complejos: oficinas de unos 1500 metros cuadrados, un área de almacenamiento y entrega de unos 9 500 metros cuadrados y salas de datos de dos plantas y 10 000 metros cuadrados con otros 10 000 metros cuadrados de espacio técnico para aire acondicionado y suministro eléctrico.

La disponibilidad y la fiabilidad son las principales prioridades en este caso y, por lo tanto, una fuente de alimentación ininterrumpida y redundante, una tecnología de seguridad inteligente y una automatización de edificios fiable. La automatización de habitaciones debe vincular y controlar la refrigeración y el aire acondicionado de forma inteligente y según la demanda para que no se sobrecaliente el servidor.

Solución

Las soluciones de Siemens para la automatización, la seguridad y el suministro de energía de edificios están instaladas en el propio edificio. Un sistema de alimentación de energía diseñado de forma redundante del operador de la red, complementado con dos conmutadores de media y baja tensión con conmutadores y barras colectoras redundantes, así como sistemas de refrigeración dobles, garantizan la máxima redundancia y fiabilidad. La solución de control de acceso y protección contra incendios también es crucial para la disponibilidad del centro de datos y la seguridad de los datos.

Beneficio

Si se corta la alimentación, se encienden dos fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) independientes y generadores de emergencia, que pueden hacerse cargo de la fuente de alimentación durante 72 horas sin repostar. Esto permite al centro de datos alcanzar la máxima redundancia y una disponibilidad del 99,999%, que es el nivel III del estándar emitido por el Uptime Institute.

La alta eficiencia energética y la certificación LEED dependen en gran medida de la sofisticada tecnología del sistema de automatización de edificios Desigo de Siemens, que también permite el control individual y la monitorización continua de los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración.

Las soluciones de seguridad y protección contra incendios también están siempre actualizadas: a pesar del volumen cada vez mayor de datos, el consumo de energía no aumenta en consecuencia. La relación entre la energía consumida y los requisitos energéticos de los servidores se ha reducido significativamente.

La máxima eficiencia energética y la fiabilidad de los sistemas críticos son los factores de éxito más importantes durante este tiempo, ya que garantizan la continuidad de nuestro negocio. Tenemos una asociación fiable con Siemens para el futuro.
Jens Peter Müller, Director nacional de Alemania, Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH

Para garantizar que sus datos estén siempre seguros y disponibles:

Automatización de edificios para salas de servidores

La automatización de edificios Desigo, con 17 000 puntos de datos y dos estaciones de operación, garantiza una refrigeración óptima.

La detección temprana de incendios protege los servidores

El sistema está protegido por 1600 detectores de incendios, un panel de alarma contra incendios de la familia de productos Sinteso y una detección fiable mediante sistemas de aspiración de humo.

El concepto de seguridad protege contra los intrusos

La protección perimetral, además de un sistema de alarma de intrusión con 168 sensores de puertas y un sistema de gestión completan el paquete de seguridad.

Fuente de alimentación del 99,999% disponible

Los campos de alimentación descendentes, dobles de media y baja tensión con conmutadores y barras colectoras dobles, así como la tecnología de refrigeración dual, aseguran la fuente de alimentación.

También le puede interesar

Centro de datos

Soluciones integrales para el máximo tiempo de actividad, la máxima eficiencia energética, la escalabilidad total y la máxima seguridad.

Automatización y control de edificios

Nuestra amplia cartera de sistemas de automatización de edificios nos permite adaptar las soluciones a los requisitos específicos de cada proyecto. La franqueza y la flexibilidad son los principios fundamentales de todos nuestros sistemas.

Protección contra incendios

Proteger a las personas, los activos y los edificios las 24 horas del día, los 365 días del año. Con tecnologías basadas en la nube y nuestros muchos años de experiencia en el campo de la protección contra incendios.

Seguridad

Las soluciones de seguridad no solo ayudan a proteger su edificio y a sus usuarios, sino que también crean valor añadido para su empresa.