Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Innovación para Warehouse 4.0

Optimizar la logística con WinCC Unified

Gestione el almacén de forma eficiente gracias a las interfaces 3D y los sistemas conectados. Descubra cómo la asociación entre Logicat, Telmotor y Siemens transformó la gestión de materiales para Orsa Foam, garantizando un control total y escalable de los procesos de producción.

Revolucionando la gestión de grúas

Espuma de orsa necesitaba integrar grúas de diferentes generaciones en un único sistema de software para optimizar el almacenamiento. El principal desafío era garantizar una comunicación coherente entre el hardware existente y las nuevas tecnologías. Junto con Siemens y Telmotor, se implementó una solución vanguardista para centralizar el control, reducir los tiempos de gestión y transformar la gestión de datos en una ventaja competitiva.

Soluciones digitales para problemas reales

Integrar sistemas complejos

Conectar máquinas de diferentes generaciones a través de un único ecosistema de software para facilitar la gestión.

Visualización de datos en 3D

Acceder a vistas tridimensionales en tiempo real para supervisar la posición exacta de los materiales y las grúas.

Acelerar los flujos operativos

Hacer que el proceso de gestión de datos sea más seguro y rápido, eliminar cualquier error y cuello de botella.

Logicat: visión 3D y control total

Logicat and Telmotor - image 1

Implementación de interfaces HMI basadas en la web

La solución de Siemens basada en WinCC Unified ofrece una interfaz hombre-máquina flexible y accesible. Gracias a las tecnologías nativas de la web, los equipos de operaciones pueden navegar entre las vistas 2D y 3D del almacén y obtener una visibilidad total del estado de los materiales almacenados. Este nivel de detalle permite tomar decisiones rápidamente y supervisar constantemente los movimientos de la grúa, lo que optimiza cada fase de la gestión logística.

Sinergia para actuaciones fiables

La colaboración entre Logicat, Telmotor y Siemens permitió configurar las mejores tecnologías para el control operativo. La integración eficaz entre hardware y software garantiza una comunicación continua entre cada componente. El resultado es un sistema escalable, adaptable a cualquier necesidad de producción futura y adecuado como infraestructura digital sólida para la gestión inteligente de almacenes industriales.

Logicat and Telemotor - image 2
Logicat and Telmotor - image 3

Seguridad y precisión en la gestión de datos

La adopción de soluciones integradas reduce drásticamente el riesgo de errores humanos. Mediante la automatización de los pedidos y la supervisión en tiempo real, el flujo de información pasa a ser lineal y transparente. Los profesionales y los especialistas pueden confiar en datos precisos para la planificación estratégica, mejorar la productividad general de la planta y garantizar unos altos estándares de seguridad operativa.

Trabajamos en estrecha colaboración con Siemens y, gracias a esta sinergia y a la precisión de los comentarios recibidos, pudimos cumplir con los plazos y ofrecer un sistema de gestión vanguardista.
Claudio Pirovano, CEO, Logicat S.r.l.