Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Gestión de la red de distribución preparada para el futuro para Elvia

Como paso clave en su transformación digital, la DSO Elvia noruega utilizó nuestra gama de Gridscale X para crear un Digital Twin de su red de baja tensión. Al generar información a partir de datos diversos, Elvia ahora maximiza la infraestructura existente y acelera la transición energética.

Impulsar la transparencia, la capacidad y la eficiencia

Elvia, el mayor operador de redes eléctricas de Noruega, es responsable de la operación, el mantenimiento y el desarrollo de una red eléctrica que cubre un área un poco mayor que la de Dinamarca. Como muchos DSO europeos, Elvia se enfrenta a numerosos desafíos derivados de la creciente demanda de energía y la transición energética, con un aumento exponencial de los recursos energéticos distribuidos. Hoy en día, Noruega tiene la mayor penetración de ventas de bombas de calor y vehículos electrónicos del mundo. Datos que subrayan la demanda de expansión de la red, que lleva tiempo y está limitada por varios factores. Gridscale X LV Insights permite a Elvia tomar decisiones de inversión precisas y aprovechar más capacidad de red utilizable de la infraestructura existente. El gemelo Digital de la red de baja tensión proporciona información fiable y transparencia en tiempo real a varios departamentos.

Gestionar la creciente complejidad de la red

La alta penetración del DER aumenta el volumen de datos y la complejidad de la baja tensión. Con un gemelo digital creado a partir de los datos existentes, los operadores obtienen la visibilidad necesaria para detectar los problemas antes y dirigir la red con más confianza.

Ampliar la capacidad de alojamiento más rápido

A medida que crezca la demanda de energía fotovoltaica, vehículos eléctricos y bombas de calor, la capacidad de alojamiento debe aumentar rápidamente. Un modelo de red digital unificado ayuda a los operadores a identificar la capacidad disponible, optimizar los activos y acelerar la expansión sin nuevos edificios.

Garantizar un funcionamiento estable de la red

La fluctuación de la alimentación y el consumo impredecible desafían la estabilidad de la red. El software seguro y escalable en la nube se integra sin problemas con las herramientas existentes y garantiza una calidad de energía fiable incluso en condiciones dinámicas.

elvia-norway-video-screenshot-5120x2804

Mantener alta la satisfacción de los clientes

Muchos clientes de Elvia pueden considerarse «prosumidores», ya que no solo consumen energía, sino que la producen, almacenan y devuelven a la red de baja tensión. Junto con un número creciente de grandes parques solares y eólicos, estos desarrollos hacen que la red de distribución sea más volátil y mucho más impredecible. Ya era hora de convertir esta «caja negra» en una fuente de datos transparente que permitiera a la DSO detectar los fallos antes de que el cliente llame para denunciarlos.

Al usar LV Insights, Elvia es capaz de aprovechar todos los beneficios de la Siemens Xcelerator y el Gridscale X cartera, ya que se integra a la perfección en su panorama de sistemas actual, que incluye ADMS Spectrum Power™ 7. Les permite innovar de forma continua y actualizaciones fluidas sin interrupciones para los usuarios.

El modelo de red unificada como fuente de la verdad

Debido a los sistemas patrimoniales establecidos, los datos y la información estaban atrapados en algunos departamentos. Con las funciones de creación de modelos de cuadrícula de LV Insights, Elvia creó un modelo de cuadrícula completo y unificado que sirve como traductor de datos inteligente para todos los departamentos de Elvia. La información que antes estaba contenida en la sala de control ahora se puede compartir con muchas más partes interesadas. Pero esta no es la única ventaja, como afirma Jørgen Sivertsen Åsrud, ingeniero de sistemas de control de Elvia: «El mantenimiento de nuestro modelo de red se reduce considerablemente y podemos gestionar las interrupciones de tensión de una manera más eficiente y automatizada».

Two grid operators view system status on a computer.
Trabajando con Siemens, desplegamos un producto avanzado y preparado para el futuro que nos ayudará a acelerar y gestionar la transición energética. Con el aumento de la flexibilidad y la supervisión de nuestra red, ahora podemos gestionar nuestro sistema de baja tensión de una manera mucho más eficiente, desde la planificación hasta las operaciones y el mantenimiento.
Erik Jansen, Jefe de operaciones de red, Elvia

Explore las soluciones de red detrás del éxito de Elvia