Protección inigualable para datos irremplazables
En los cuatro centros de datos EAGLE alemanes de Siemens hay un tesoro muy especial: datos de los procesos operativos y de numerosos clientes. Seis de los ocho petabytes (8 000 terabytes) de volumen de datos actuales están almacenados en los servidores de un discreto edificio de Múnich. Un centro de datos con un consumo de energía sorprendentemente bajo. El motivo es el concepto de alimentación totalmente integrada de Siemens Smart Infrastructure. El edificio cuenta con la certificación LEED Gold del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos.
Desafío
La protección contra robos y el control de acceso requerían una solución de seguridad integral y absolutamente fiable con una tecnología de protección antirrobo de última generación. Hay otro riesgo de seguridad para los centros de datos: el incendio. La alta carga de energía, muchos cables y materiales inflamables, así como el calado constante del sistema de refrigeración, aumentan el riesgo de incendio. Aquí se necesitaba una solución de protección contra incendios especial y completa.
Solución
El innovador sistema de control de acceso se basa en el sistema modular Siport. Ofrece, por ejemplo, lectores de tarjetas de identidad sin contacto, etiquetas, lectores biométricos o incluso dispositivos móviles con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). Si quiere ir a los servidores del centro de datos EAGLE, primero tiene que poner una etiqueta especial cerca del lector y, a continuación, escanear la palma de la mano. Para la protección contra incendios, un sistema especial de detección de humo (VESDA) detecta los incendios en una fase temprana. En caso de alarma de incendio, se suministra gas al edificio. El gas, que es inofensivo para los humanos, elimina el oxígeno del fuego y lo extingue inmediatamente. Al mismo tiempo, se alerta a los bomberos.
Beneficio
La solución de control de acceso y protección contra incendios es crucial para la disponibilidad y la seguridad de los datos de los centros de datos. Ha demostrado su eficacia: desde su apertura, el centro de datos EAGLE de Múnich funciona de forma fiable e ininterrumpida. Esto también lo garantiza la redundancia de los distintos componentes del sistema, desde los sistemas de aire acondicionado hasta el suministro de energía.
Proteger los datos es sin duda una de las tareas más importantes del mundo actual e incluye objetivos como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
Concepto innovador de seguridad y protección

Datos protegidos de personas no autorizadas
El sistema de control de acceso impide que personas no autorizadas accedan a áreas relevantes para la seguridad. Las zonas sensibles están especialmente protegidas.

El concepto minimiza el riesgo de incendio
El concepto de protección contra incendios está especialmente diseñado para habitaciones con un mayor riesgo de incendio y para el funcionamiento del servidor. La extinción se hace con gas inofensivo.

Funcionamiento seguro las 24 horas
Todos los sistemas están diseñados para ser a prueba de fallos, incluida la tecnología de edificios. Esto garantiza un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día.

Conectado y con control centralizado
La solución de seguridad y protección contra incendios se basa la una en la otra de forma modular y está vinculada entre sí. Se puede controlar y supervisar de forma centralizada.
También le puede interesar

Building Services
Los servicios del edificio lo ayudan a sacar más provecho de su edificio. Los datos del edificio le permiten mejorar las operaciones de su edificio.

Protección contra incendios
Proteger a las personas, los activos y los edificios las 24 horas del día, los 365 días del año. Con tecnologías basadas en la nube y nuestros muchos años de experiencia en el campo de la protección contra incendios.

Seguridad
Las soluciones de seguridad no solo ayudan a proteger su edificio y a sus usuarios, sino que también crean valor añadido para su empresa.

Automatización y control de edificios
Nuestra amplia cartera de sistemas de automatización de edificios nos permite adaptar las soluciones a los requisitos específicos de cada proyecto. La franqueza y la flexibilidad son los principios fundamentales de todos nuestros sistemas.