Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Anuncio de servicios empresariales digitales con un diseño azul y blanco que destaca la innovación y las soluciones tecnológicas de vanguardia.

Encuentre centros de pruebas de EMC y de tipos

Descubra las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) confiables en los centros de pruebas de Siemens, disponibles para clientes internos y externos. Estamos acreditados por Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) y certificados por DEKRA y UL, por lo que nuestros informes de pruebas son reconocidos en todo el mundo.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Pruebas y certificación en las que puede confiar

Las pruebas de EMC son esenciales para los productos que generan energía electromagnética. Los centros de pruebas de EMC de Siemens pueden realizar:

  • Pruebas de emisiones electromagnéticas y radiadas
  • Pruebas ambientales para determinar el estrés climático, incluidos el calor, el frío, la humedad y el mar
  • Pruebas ambientales de tensión mecánica, como vibraciones, golpes, ruido y caída del paquete
  • Medición de los campos magnéticos y eléctricos
  • Pruebas y certificación para las normas CE y UL

Seminarios de EMC; Inscripción a seminarios

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Encuentre pruebas de EMC en:

  • Centro EMC de Erlangen
  • Escriba Test Center Karlsruhe

Pruebas de estrés climático y de seguridad del equipo

Compruebe la seguridad del equipo eléctrico y realice pruebas climáticas y ambientales en:

  • Escriba Test Center Karlsruhe

Pruebas de esfuerzo mecánico

Realizar pruebas ambientales para determinar la tensión mecánica en:

  • Escriba Test Center Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

Centro EMC de Erlangen: laboratorio

Dirección:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Acerca de nosotros: Somos un laboratorio de pruebas acreditado por DAkkS según la norma DIN EN ISO/IEC 17025.

Nuestros servicios:

  • Mediciones y pruebas de EMC:

    • Normas IEC y EN para el marcado CE
    • La FCC busca su aprobación en los Estados Unidos
    • Normas KS C de aprobación en Corea
    • Aprobación marina

  • Mediciones y pruebas de EMC in situ, así como solución de problemas para los sistemas de los clientes
  • Medición y pruebas en el laboratorio o in situ según MIL-STD y VG
  • Mediciones de radio en productos con un módulo de radio ya aprobado (equipo combinado) para RED

Artículo 3.2

  • Soporte para la planificación de mediciones y pruebas hasta la preparación de un plan de pruebas
  • Consultoría sobre problemas de EMC
  • Apoyo para mejorar la EMC de los productos y sistemas, también durante la fase de desarrollo
  • Seminarios de EMC

EMC-Center Erlangen: Ingeniería

Dirección:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Acerca de nosotros: Somos un laboratorio de pruebas acreditado por DAkkS según la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Nos especializamos en pruebas de campos electromagnéticos y electromagnéticos para vehículos e infraestructuras ferroviarias.

Como laboratorio de pruebas acreditado, ofrecemos pruebas exhaustivas de acuerdo con las normas nacionales e internacionales para vehículos ferroviarios, infraestructuras ferroviarias y componentes de todo el mundo.

Nuestros servicios de pruebas ferroviarias:

  • Investigación de la compatibilidad de los vehículos con los sistemas de detección de vacantes en las vías mediante el registro de la retroalimentación del sistema (corrientes de interferencia, de acuerdo con la TR-EMV02, EN 50238)
  • Investigación de la compatibilidad de los vehículos con los sistemas de la vía (contadores de ejes y sensores) midiendo los campos magnéticos en la zona de la vía (de acuerdo con TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Medición de las emisiones electromagnéticas de sistemas y vehículos en relación con la compatibilidad radioeléctrica (EN 50121-3-1, EMV 06, radio ferroviaria ÖBB según 50.02.01)
  • Medición de los campos magnéticos y eléctricos relacionados con la exposición de las personas (de acuerdo con la EN 50500)

También ofrecemos los siguientes servicios:

  • Consultoría de aprobación por parte de expertos reconocidos por la EBA
  • Inspection activities (Debo/Nobo) con nuestros socios de cooperación
  • Preparación de los planes de pruebas
  • Solución de problemas y evaluación de EMC
  • Consultoría sobre todos los temas de EMC en el sector ferroviario
  • Seminarios de EMC
  • Preparación de los planes de EMC

EMC/EMF de las instalaciones de energía:

En el caso de los sistemas de energía, realizamos simulaciones con antelación y mediciones de EMC y de protección personal una vez instalados los sistemas. Nuestros campos de trabajo incluyen:

  • Simulación de campos magnéticos y eléctricos relacionados con la exposición de las personas
  • Simulación de los sistemas de emisión de energía de alta frecuencia (HVDC, FACTS) en relación con la evaluación de la compatibilidad radioeléctrica
  • Medición de los campos magnéticos y eléctricos en relación con la exposición de las personas
  • Medición de las emisiones electromagnéticas de los sistemas de energía in situ
  • Consultoría sobre todos los temas de EMC en el campo de los sistemas de energía
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Escriba Test Center Karlsruhe

Dirección:

Östliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Acerca de nosotros: Somos un laboratorio de pruebas acreditado por DAkkS según la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Tenemos las siguientes certificaciones: UL, FM, esquema IEC/CB, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, marina.

Nuestros servicios:

  • Pruebas para el marcado CE de la electrónica industrial de acuerdo con las directivas de EMC y de baja tensión
  • Calificación de los productos para condiciones ambientales adversas
  • Prueba de tipo, certificación, pruebas durante el desarrollo

Seguridad del equipo eléctrico y certificación:

  • Pruebas de acuerdo con las normas IEC/EN para el marcado CE de acuerdo con la Directiva de baja tensión y como laboratorio SMT en el esquema CB (mediante UL/DEMKO)
  • Pruebas según las normas UL para las certificaciones UL de EE. UU. y Canadá
  • Certificaciones Ex Zone II: certificación UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-Ex (UL, DEKRA, FM)
  • Alcance: dispositivos de TI (UL/IEC/EN 62368-1), dispositivos eléctricos de medición, control y laboratorio (UL/IEC/EN 61010)

Compatibilidad electromagnética (EMC):

  • Mediciones y pruebas de EMC en el laboratorio:

    • Normas IEC y EN para el marcado CE
    • Aprobación marina
  • Cámara semianecoica: distancia de medición y prueba de 3 m

    • Medición de emisiones radiadas en el rango de frecuencias de 150 kHz a 6 GHz
    • Inmunidad radiada en el rango de frecuencias de 80 MHz a 6 GHz (20 V/m hasta 1 GHz, 10 V/m hasta 6 GHz)
  • 2 cabinas blindadas: para pruebas de inmunidad

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulaciones de red del sitio de pruebas y perturbaciones de la red: monofásico

    • Parpadeo
    • Armónicos
    • Interrupciones y variaciones del suministro de energía
    • Corriente de irrupción

Pruebas ambientales (esfuerzo mecánico):

  • Pruebas según las normas IEC/EN: vibración, choque, ruido, prueba de caída del paquete
  • Pruebas operativas y de transporte, pruebas de aprobación marítima
  • 2 sistemas de ensayo de vibración con un máximo de 35 kN, una aceleración máxima de 100 g
  • Máquina de caída de precisión para pruebas de caída de dispositivos portátiles y empaquetados

Pruebas ambientales (estrés climático):

  • Pruebas según las normas IEC/EN: calor, frío, humedad
  • Pruebas operativas y de almacenamiento, pruebas de aprobación marítima
  • Cámaras de pruebas ambientales de 600 a 1500 litros, temperatura de -70 °C a +180 °C, humedad relativa del 10 al 98%