La seguridad contra incendios en los edificios suele garantizarse mediante un sistema de detección de incendios con detectores de humo que detectan rápidamente un incendio y, a continuación, alertan de él. Los edificios con mayores riesgos según el código de construcción deben enviar automáticamente una alerta de incendio a la GMK (sala de control de bomberos, antes RAC) y/o a una PAC (central de alarmas privada). El CSC de Siemens está reconocido y registrado por el Ministerio de Seguridad y Justicia como central de alarmas privada y, por lo tanto, también gestiona estos informes para usted. Durante años, hemos sido un proveedor OMS fiable de conexiones GMK y PAC.
Reportaje de tipo 1
El CSC proporciona el servicio OMS Commcenter tipo 1 (de acuerdo con las normas NEN2535 y NEN-EN 54-21) para denunciar su alarma de incendio. Este servicio incluye los servicios de sala de control y el suministro y el mantenimiento de la unidad de notificación y la conexión. Esto permite una disponibilidad del 99,8%, un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la máxima continuidad.
Conexión supervisada
Supervisión de su conexión mediante un informe de prueba periódico. Puede estar seguro de que, en caso de fallo de conexión, se le informará inmediatamente para que podamos tomar las medidas adecuadas.
Responder a las alarmas de incendio
La asociación industrial IFV (antes VEBON) ha desarrollado el protocolo «Notificación automática de incendios, de PAC a GMK» en colaboración con la Asociación de Aseguradoras, el Cuerpo de Bomberos de los Países Bajos y los PAC. El patrón de acción del CSC para responder a las alarmas de incendio se basa en este protocolo VEBON.